MicroTCA®は、コンパクトなフォームファクタでハイパフォーマンス スイッチドファブリック コンピューターシステムを構築するためのモジュラー式のオープン標準です。
そのコアは、処理とI/O機能を提供する標準アドバンスト メザニンカードです。MicroTCAシステムはAdvancedTCAシステムと内部アーキテクチャはほぼ同じですが、物理的により小型でより安価です。
MicroTCAは本来、ネットワークエッジでの小規模通信システム向けのものでしたが、モバイル、軍事、テレメトリー、データ収集、航空電子工学アプリケーションにおいて標準化された高耐久化バージョンの人気が高まるにつれて、数多くの非通信アプリケーションに進出してきました。
PICMG MicroTCA規格に定義されているとおり、MTCAエッジカード コネクターは.062"(1.60 mm)カードに対応します。また、活線挿抜と12.00 GHzのハイスピード シリアル接続にも対応します。