マルチソースアグリーメント(MSA)は多くの場合デファクトスタンダートとしての役割を果たします。このため、SFPやSFP+、QSFP-DDといった相互運用可能な製品を含む競争市場が成立します。
SFP/SFP+(Small Form-Factor Pluggable)はホットスワップ対応のコンパクトな光モジュールトランシーバーです。一般的に電気通信やデータ通信のアプリケーションで使用されます。
SamtecのSFP+ケーブルシステムにはハイスピードアプリケーション向けのパネル実装コネクターおよびジャンパーケーブルが含まれています。
SamtecのFlyover® QSFPシステムは、重要なハイスピード シグナルを、損失の多いPCBを介さず超低背型スキューTwinaxケーブル経由でパネルに直接送信することにより、シグナルインテグリティとアーキテクチャーの柔軟性を高めます。その超高密度設計は、プレスフィット コンタクトを使用したサイドバンド シグナリングによるエアフローの向上や、複数の「エンド2」オプションによる高い設計の柔軟性といったメリットを提供します。
高度なASICとFPGAのソリューションが市場で発表されて以来、QSFPの制限を克服する次世代のモジュールには、チャネルあたり50 Gbpsを上回るパフォーマンスが求められています。新しいQSFP-DD規格は、主にフロントパネルとシステム間のデータレートのボトルネックに対応しています。
SamtecのFlyover® QSFP-DDシステムは、重要なハイスピード シグナルを、損失の多いPCBを介さず超低背型スキューTwinaxケーブル経由でパネルに直接送信することにより、シグナルインテグリティとアーキテクチャーの柔軟性を高めます。FQSFP-DDはデータレート200Gb/s NRZ(400 Gb/s PAM4)の8つの双方向チャネルを備えています。さらに、QSFP-DDはすべてのQSFPモジュールと下位互換性があるため、より柔軟な設計が可能になります。