センサー・オープン・システム・アーキテクチャー

センサー・オープン・システム・アーキテクチャー

SOSA™は、電子光学・赤外線(EO/IR)、電子戦、(EW)、レーダー、シギント(SIGINT)用途のセンサー制作モジュラーのためのアーキテクチャーと基準です。この基準は、全く新たなシステムの定義というよりもむしろ、センサーの理論アーキテクチャーとともに、グループ機能、行動、インターフェイスといった論理モジュール一式を定義します。結果としてSOSA™テクノロジーは次のことを可能にします。

  • SOSA™が定義するセンサーを用いた新システムおよび既存システムへの統合
  • 埋め込みシステムのハードウェアやソフトウェアへより大きな設計を可能にします。
  • OpenVPX™やSAE AS6169などSOSA™に関する基準の再構築を、ユーザーに可能にします。
  • 埋め込み技術とプラットフォーム再構築の迅速な適用を促進する

SOSAパンフレット

SOSA連携型インターコネクト ソリューション

PDFをダウンロード
sosaロゴ

メザニン

キャリアボードとのより柔軟性の高い接続を実現するために、SOSA™は実証済みの次世代メザニン基準を広範囲に採用しています。これにより、フルチャネルに渡る高密度データI/Oトランスファーと、堅牢なフォームファクターのシグナルインテグリティの信頼性の向上を可能にします。

現行のメザニン基準はSOSA™において次のような特徴があります。

  • VITA42―SOSA™集約スロット形状I/O対応
  • VITA 57.1―SOSA™ユーサーに理想的なFPGAsを使った試作
  • VITA 57.4―FPGシステムや実験作業のための最大32Gbpsの次世代速度
  • VITA 88―PCIe® 5.0以上の速度を達成した次世代メザニン相互接続、およびVITA 42対応フットプリント

xmcロゴ xmc プラスロゴ fmcロゴ fmcplusロゴ

コンパクトなフォームファクタ

SOSA™の最初のコンパクトなフォームファクタアーキテクチャーとして、VITA 74 VNXは供給されたSBCのメッシュネットワークから従来型のラック実装システムまで、あらゆるSOSA™センサーの統合への柔軟性を提唱する、真のモジュラー基準です。

ANSI/VITA 74.0へと拡大するSOSA™ VNXプラグインカードは、高速・光学・同軸コネクタの、事前に定義された数々の組み合わせを利用します。これにより外部I/Oが大幅に向上すると同時に、既存のVNXシステムに光学・同軸接続の統合が可能になります。

SOSA™ VNXには次の特徴があります。

  • 業界のニーズに答える、3Uよりも小さなスペースでの堅牢性と高密度ソリューション
  • 3U VPXサイズの約33%のパッケージにおける、より高い密度と性能
  • 1xSBC、8xVNXプラグインカードからケーブル経由のメッシュトポロジーまで、幅広い設計の柔軟性
  • ボックスレベルでの改良型2段階メンテナンス、個々のプラグインカードの交換不要
  • COTSモジュールとコネクタを基本にした、コストパフォーマンスの良いSFFソリューション

vnxロゴ

SOSA基準

SOSA™シリーズの基準に関する質問や詳しい情報はこちらまで。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...