MSDS報告書
Samtec製品は、OSHA危険有害性周知基準(29 CFR 1910.1200)によれば、定義上その対象品目であることにご注意ください。 Samtec製品は、通常の使用条件下では危険物でも有毒物でもありません。
OSHA HCS 29 CFR 1910.1200で定義されている「品目」とは次を指します:
- 製造中に特定の形状またはデザインに成形された製造品目。
- 最終用途の機能中、その形状またはデザインの全てまたは一部に依存する最終用途機能を持つ製造品目。
- 通常の使用の下で有害化学物質を放出しない、または有害化学物質に暴露されない製造品目。
Samtec製品は、通常の使用時では危険物に暴露されないため、29 CFR 1910.1200にあるHCSの定義に基づいて、MSDSは必要ありません。
Samtec製品の部品に特化した宣言は、ご要望に応じて提供いたします(材料宣言を取得するためには、有効なSamtecの部品番号が必要です)。MSDS報告書の詳細については、当社の一般テクニカルサポートグループにお問い合わせください。
推奨される保存方法
この推奨は、Samtec の世界中のお客様に、当社の幅広い製品群から最高の品質と信頼性を保証することを目的としています。Samtecでは、IEC60721-3-1(分類1K20)で定義された、気候的に十分に制御された保管条件(Controlled Storage RoomまたはCSR)を使用することを推奨します(ただしSamtecが別途指定する場合はこの限りではありません)。それらのCSR条件は以下の通りです。
温度範囲:20 - 25°C
相対湿度範囲:20 - 75%
錫メッキコンポーネントは、CSR推奨条件下で最大12ヶ月の保管が可能です。金メッキコンポーネントは、推奨されるCSR条件下での最大保管期間は18ヶ月です。これらの期間を超えて保管されるコンポーネントや推奨されるCSR条件以外で保管されるコンポーネントは、生産工程に導入する前にIPC/EIA/JEDEC J-STD-002E Category 1 によるはんだ付け性をテストすることをSamtecは推奨しています。
上記の情報は、以下のSamtec製品の大部分に適用されることにご注意ください。
- エレクトリカルパッシブ コンポーネント
- 非湿潤性デバイス
- ドライパック梱包
Samtec製品の取り扱い
汚染を防ぐため、Samtec製品を取り扱う際には保護手袋を着用してください。