三角の警告 新型コロナウイルスの流行により、Samtecの生産能力に影響が生じております。グローバルオペレーション チームでは、COVID-19に関する重要な対策を優先させつつ、生産量の最大化を図り、お客様への影響を最小限に抑えるべく全力で取り組んでおります。遅れが生じている部品番号もございますが、多くは通常通りのご提供が可能です。最新かつ最も正確なリードタイムにつきましては、マイSamtecアカウントよりご確認いただくか、チャットまたはお電話にて最新情報をいつでもお問い合わせください。×
三角の警告 新型コロナウイルスの流行により、Samtecの生産能力に影響が生じております。グローバルオペレーション チームでは、COVID-19に関する重要な対策を優先させつつ、生産量の最大化を図り、お客様への影響を最小限に抑えるべく全力で取り組んでおります。遅れが生じている部品番号もございますが、多くは通常通りのご提供が可能です。最新かつ最も正確なリードタイムにつきましては、マイSamtecアカウントよりご確認いただくか、チャットまたはお電話にて最新情報をいつでもお問い合わせください。×

液浸冷却​​​​​​​

液浸冷却​​​​​​​

液浸冷却​​​​​​​とは、Engineered FluidsのElectrocool EC-130や3MのフロリナートFC-43といった非導電性液体に電子機器を沈める処理です。なかでもデータセンターでは、エネルギー総消費量を抑えるために液浸冷却が多く利用されています。

計算能力がどんどん高まるにつれ、それらのコンピューティングシステムから熱を除去する必要性も高まります。ファンを使用する従来の方法では音がうるさく、周辺温度が上がるため効率を失ってしまいます。液浸冷却ではファンやヒートシンクの必要がないため、ファンの騒音を排除しつつ、よりエネルギー効率の良い冷却方法を提供します。

業界およびアプリケーション

テスト仕様

Samtecのインターコネクトはさまざまな業界で、さまざまな環境で使用されています。そこでSamtecでは、インターコネクトシステムのテスト対象となる標準適格性試験に加え、液浸冷却アプリケーション向けのコネクターのテストを導入しました。

液浸冷却アプリケーションに含まれるその他のテスト:

  • 嵌合/抜去/耐久性(湿度、LLCR、熱劣化、熱衝撃)
  • 絶縁抵抗/耐電圧(IR/DWV)
  • 通電容量
  • 電流サイクル

液浸冷却認定製品

Samtecは現在、Engineered Fluids EC-130での要求に従って以下のすべての製品シリーズのテストを行っています。その他のシリーズのリクエストや、現在の結果に関するご質問は、immersion@samtec.comまでご連絡ください。

SEARAY™ 1.27 mmピッチ
高密度アレー
HSB2B
SEAM / SEAF 現在テスト中!
mPOWER™ 2.00 mmピッチ
ウルトラマイクロ電源コネクター
UMPX
UMPT / UMPS 現在テスト中!
Edge Rate® 0.80 mmピッチ
ラギッド ハイスピード ストリップ
ERX8
ERM8 / ERF8 現在テスト中!
EXTreme Ten60Power™ .100"ピッチ
電源/シグナル コネクター
ET60X
ET60T / ET60S 現在テスト中!
Q Strip® 0.80 mmピッチ ハイスピード
グランドプレーン ストリップ
QXE
QTE / QSE 近日発売!
PowerStrip™/40 .250"ピッチ
高電力ストリップ
PEX
PET / PES 近日発売!
Tiger Eye™ 1.27 mmピッチ
マイクロラギッド システム
Tiger Eye
SFM / TFM 近日発売!
PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ
デュアルブレード電源ストリップ
電源コンポーネント
MPT / MPS 近日発売!
FireFly™エッジ
カードソケット
FireFly
UEC5 近日発売!
Power Mate® .165"ピッチ
絶縁電源ストリップ
IPBX
IPBT / IPBS 近日発売!

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In June, we continued to upgrade several key pieces of content across the website, including more interactive product explorers on several pages and a homepage refresh. We also made a significant update to our product pages which allows logged-in users to see customer-specific pr...
The Military & Aerospace world utilizes products in harsh conditions, and the products must be able to properly perform. Because of this, many Mil/Aero manufacturers typically use full MIL-Spec products. Severe Environment Testing (SET) is a Samtec initiative to test certain prod...
“The customer is always right!” Anyone in customer service knows that motto. Pioneering businessmen César Ritz, Marshall Field, Harry Gordon Selfridge and others championed similar mantras throughout their careers. Today, Samtec lives and breathes Sudden Service®. In essence, Sam...
Samtec continues to grow its line of signal integrity connectors and cable systems, many rated at 28, 56 and 112 Gbps. These high-performance interconnects, typically used in digital applications, are finding new homes in the analog world. Small Form Factor A primary benefit of c...
Virtual. In a word, that sums up many of our everyday experiences. Gradually, virtual events were popping up. In the tech industry, virtual conferences and trade shows are the “New Normal.” One advantage of virtual, or digital, events seems to be popping up. Many in-person tech c...