Samtec surface mount products are available in Tape-n-Reel Packaging. Because we design and manufacture these in-house, there is a quick turnaround and no tooling charge.

All Samtec Tape-n-Reel products have approximately a 12" (304.8mm) leader and trailer. We have tape available in the following pitches and widths: Pitches (8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 48mm) and Widths (16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm).

To get pitch or width information for a specific Samtec product or the number of parts in a full reel, enter the series below name and/or the number of positions per row, and click on the Tape-n-Reel button when finished.

Please Note:

Product Specs Part Number Parts/Reel Tape Width Pitch
EHT EHT-105-01-*-D-SM-10-K-TR 150 44 24
EHT EHT-105-01-*-D-SM-LC-K-TR 125 44 24
EHT EHT-105-01-*-D-SM-LC-P-TR 125 44 24
EHT EHT-105-01-*-D-SM-SR-LC-K/P-TR 100 56 24
EHT EHT-105-01-X-D-P-TR 125 44 24
EHT EHT-105-01-X-D-SM-P-TR 175 44 24
EHT EHT-106-01-*-D-SM-P-TR 150 44 24
EHT EHT-106-01-*-D-SM-SR-K/P-TR 100 56 24
EHT EHT-107-01-*-D-SM-K-TR 150 56 24
EHT EHT-107-01-*-D-SM-LC-P-TR 125 56 24
EHT EHT-107-01-*-D-SM-SR-LC-P-TR 100 56 24
EHT EHT-108-01-*-D-SM-04-P-TR 150 56 24
EHT EHT-108-01-*-D-SM-LC-P-TR 125 56 24
EHT EHT-108-01-*-D-SM-SR-LC-K/P-TR 100 56 24
EHT EHT-108-01-X-D-SM-TR 150 56 24
EHT EHT-108-01-XX-D-SM-12-LC-K/P-TR 150 56 24
EHT EHT-110-01-%-D-SM-SR-P-TR 100 56 24
EHT EHT-110-01-*-D-P-TR 125 56 24
EHT EHT-110-01-*-D-SM-K-LC-TR 125 56 24
EHT EHT-110-01-*-D-SM-SR-LC-K-TR 100 56 24
EHT EHT-110-01-X-D-SM-TR 150 56 24
EHT EHT-111-01-*-D-SM-LC-K/P-TR 125 56 24
EHT EHT-112-01-*-D-SM-LC-P-TR 125 56 24
EHT EHT-112-01-*-D-SM-P-TR 150 56 24
EHT EHT-112-01-*-D-SM-SR-LC-K/P-TR 100 72 24
EHT EHT-113-01-*-D-SM-LC-K-TR 125 72 24
EHT EHT-113-01-*-D-SM-TR 150 72 24
EHT EHT-113-01-F-D-SM-SR-LC-P-TR 100 72 24
EHT EHT-113-01-X-D-SM-P-TR 150 56 24
EHT EHT-115-01-*-D-SM-09-P-TR 125 72 24
EHT EHT-115-01-*-D-SM-K-LC-TR 125 72 24
EHT EHT-115-01-*-D-SM-SR-LC-P-TR 100 72 24
EHT EHT-115-01-*-D-SM-TR 150 72 24
EHT EHT-115-01-X-D-SM-P-TR 150 72 24
EHT EHT-117-01-*-D-SM-LC-K-TR 125 72 24
EHT EHT-117-01-*-D-SM-LC-P-TR 125 72 24
EHT EHT-117-01-*-D-SM-SR-LC-P-TR 100 72 24
EHT EHT-117-01-*-D-SM-TR 150 72 24
EHT EHT-120-01-*-D-SM-34-P-TR 150 72 24
EHT EHT-120-01-*-D-SM-K-LC-TR 125 72 24
EHT EHT-120-01-*-D-SM-P-TR 125 72 24
EHT EHT-122-01-*-D-SM-20-LC-P-TR 125 88 24
EHT EHT-122-01-*-D-SM-20-LC-TR 125 88 24
EHT EHT-122-01-*-D-SM-LC-K-TR 125 88 24
EHT EHT-122-01-*-D-SM-P-TR 150 88 24
EHT EHT-122-01-*-D-SM-SR-LC-K/P-TR 100 88 24
EHT EHT-125-01-*-D-SM-LC-K-TR 125 88 24
EHT EHT-125-01-*-D-SM-P-TR 150 88 24
EHT EHT-125-01-*-D-SM-SR-LC-P-TR 100 88 24
EHT EHT-125-01-*-D-SM-TR 150 88 24