可选的分离式线缆组件和带间距组件从0.80 mm到6.35 mm不等,以及导线长度范围从32到10 AWG不等。有多种机型、端子和端子可选,配有坚固耐用型闭锁、高可靠性Tiger Eye™或独立遮蔽式端子系统、标准和高功率版本、偏振和防误插装置。工具可用于组件和完整的组装生产。
带有Tiger Eye™端子系统的微型分离式导线系统,适用于高可靠性和使用寿命长的应用。
0.80 mm压接端子,卷盘包装
0.80 mm双排分离式线缆组件外壳
0.80 mm双排分离式Teflon®线缆组件,插座
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带
节省空间的分离式导线系统采用了压接式双叶端子,适用于稳定的线到板连接。
1.00 mm单排分离式线缆组件外壳
1.00 mm双排分离式线缆组件外壳
1.00 mm压接端子,卷盘包装
1.00 mm压接端子,迷你卷盘包装
1.00 mm单排分离式线缆组件,插座
1.00 mm单排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
1.00 mm双排分离式线缆组件,插座
1.00 mm双排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
1.00 mm分离式导线针脚料带
1.00 mm单排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm单排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
1.00 mm双排分离式线缆组件,针脚
1.00 mm双排Teflon®电缆组件,针脚
1.00 mm单排面板安装分离式线缆组件,针脚
1.00 mm单排面板安装分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
1.00 mm双排面板安装分离式线缆组件, 针脚
1.00 mm双排面板安装分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
用于微型耐用型应用的高可靠性Tiger Eye™电缆、插头、插座和针脚料带。
.050" Tiger Eye™分离式导线插座外壳
.050" Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
.050" Tiger Eye™压接端子,迷你卷盘包装
.050" Tiger Eye™分离式导线,针脚外壳
.050" Tiger Eye™压接端子,迷你卷盘
.050" Tiger Eye™压接针脚,卷盘包装
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,插座
.050" Tiger Eye™双排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,插座
.050" Tiger Eye™单排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.050" Tiger Eye™双排分离式线缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™双排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™单排分离式线缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™单排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
.050" Tiger Eye™高可靠性针脚料带
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型针脚料带
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
高可靠性Tiger Eye™电缆、插头、插座和针脚料带,适用于耐用型应用。
2.00 mm Tiger Eye™分离式导线插座外壳
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
2.00 mm Tiger Eye™分离式导线针脚外壳
2.00 mm Tiger Eye™ 压接端子,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,插座
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
分离式带护罩2.00 mm电缆组件
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式线缆组件,针脚
2.00 mm Tiger Eye™双排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
2.00 mm Tiger Eye™ PCB安装针脚料带
2.00 mm针脚带护罩组件
2.00 mm Tiger Eye™ PCB安装插座料带
电缆到板系统,易于使用在现场应用中的终端。
2.00 mm单排分离式导线IDC系统电缆组件外壳,插座
2.00 mm分离式导线IDC针脚料带
耐用型独立遮蔽式端子,可在恶劣的环境中仍保持可靠性。
.100" Mini Mate®分离式导线插座外壳
.100" Mini Mate®压接端子,散件
.100" Mini Mate®压接端子,卷盘包装
.100" Mini Mate®分离式导线针脚外壳
.100" Mini Mate®板装分离式导线针脚外壳
.100" Mini Mate®压接针脚,散件
.100" Mini Mate®压接针脚,卷盘包装
IPD1系列顶针插头
.100" Mini Mate®双排分离式线缆组件,插座
.100" Mini Mate®双排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.100" Mini Mate®单排分离式线缆组件,插座
.100" Mini Mate®单排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.100" Mini Mate®双排分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®双排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
.100" Mini Mate®单排分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®单排分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
.100" Mini Mate®双排板装分离式线缆组件,针脚
.100" Mini Mate®双排板装分离式导线Teflon®电缆组件,针脚
.100" Mini Mate®隔离电源针脚料带,与电缆对接
可与标准和带护罩.025" (0.64 mm) 方形接线柱针脚料带对接。
.100" Mini Mate®通用分离式导线插座单排外壳
.100" Mini Mate®通用分离式导线插座双排外壳
.100" Mini Mate®通用压接端子,散件
.100" Mini Mate®通用压接端子,卷盘包装
.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座
.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座
.100"带护罩针脚料带,与电缆对接
坚固耐用型电源系统配备了独立遮蔽式端子,可在恶劣的环境中仍保持可靠性
.165" Power Mate®分离式导线外壳
.165" Power Mate®压接端子,散件
.165" Power Mate®压接端子,卷盘包装
.165" Power Mate®双排分离式线缆组件,插座
.165" Power Mate®双排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.165" Power Mate®单排分离式线缆组件,插座
.165" Power Mate®单排分离式导线Teflon®电缆组件,插座
.165" Power Mate®隔离式电源针脚料带
仅带电源和组合信号/电源电缆,可与每针高达30 A的插座对接,适用于耐用型应用。
5.00毫米PowerStrip™/30分离式导线插座外壳
5.00毫米电源端子/ 2.00毫米信号端子PowerStrip™/30分离式导线组合电缆外壳
5.00 mm PowerStrip™/30 A压接端子,散件
5.00 mm PowerStrip™/30 A压接端子,卷盘包装
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,散件
2.00 mm Tiger Eye™压接端子,卷盘包装
5.00 mm PowerStrip™/30 A 电源电缆组件,插座
5.00 mm Mini PowerStrip™/30 A信号/电源组合电缆组件
5.00 mm PowerStrip™/30 A双刃针脚料带
5.00 mm PowerStrip™/30 A 信号/电源组合针脚料带
高功率电缆,可与每端子高达40 A的插座对接,适用于耐用型的应用。
.250" PowerStrip™/40 A分离式导线外壳
.250" PowerStrip™/40 A压接端子,卷盘包装
.250" PowerStrip™/40 A单排分离式线缆组件,插座
.250" PowerStrip™/40 A高功率针脚料带