极端密度/小巧
- 微型1.00 mm间距双排设计节省空间
- 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)

Samtec的URSA™ I/O电缆到电缆和电缆到板解决方案提供四个接端子,在小型应用中提供可靠连接,可在面板上实现极端密度。EMI屏蔽功能用于超耐用应用,有助于限制信号衰减,优化性能。
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
更多分离式导线