ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX®高密度背板系统提供设计灵活性以适应多种应用,包括支持112 Gbps PAM4的Flyover®电缆和支持64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 的板对板。


系列概述

ExaMAX®第2层

112 Gbps PAM4电缆组件:
ExaMAX®背板电缆系统使用Samtec Flyover®技术改善了信号完整性和可布线性。该技术使用共挤式超低偏斜双芯电缆在有损PCB上方路由信号,改善了带宽和覆盖范围。直接焊接到端子优化了信号路径,进一步提高了性能。支持112 Gbps PAM4应用,并且具备PCIe® 6.0/CXL 3.1能力。

64 Gbps PAM4互连器:ExaMAX®端子系统在任何时候均可确保两个可靠的接触点,并最大程度地减少了残留插桩,以改进信号完整性性能,同时提供较低的对接力和出色的端子法向力。信号晶片包含单片压纹接地结构,可改进串扰性能。支持64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 应用,并且具备PICe® 6.0 /CXL 3.1 能力。

ExaMAX®产品浏览器

examax浏览器

特色

概述

ExaMAX®视频

设计灵活性

Samtec提供设计灵活性以适合多种应用。

电缆系统
ExaMAX®光缆系统
板系统
ExaMAX®板系统

超低偏斜电缆技术

Samtec的独家共挤式Eye Speed®双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性,增加了带宽和覆盖范围。

超低偏斜双芯电缆
  • 尤其适用于28-112+ Gbps应用
  • 信号导体之间的紧密耦合
  • 增加带宽和覆盖范围
  • 改进了信号完整性和眼图张度
  • 低偏斜 (< 3.5 ps/meter) 扩展的长度
examax firefly特性

端子系统

  • 即使在成角度对接的情况下也能提供
    • 两个可靠的接端子
  • 符合Telecordia GR-1217 CORE规格
  • 2.4 mm对接表面积(端子滑动范围)
  • 最大程度地减少残留插桩
  • 端子之间清晰分离
  • 市场上最小的插拔力
  • 出色的端子法向力
ExaMAX®视频

晶片设计

  • 独立的信号晶片
    • 交错差分对设计
    • 24-72对
  • 接地平面
    • 单片式压纹接地结构
    • 更高的隔离度使串扰大幅减少
    • 接地信号端子的布局经过精心设计以实现92Ω阻抗
      • 适用于85Ω和100Ω应用
    • 平衡的差分对以零偏斜排成多列
晶片设计

无插桩对接

  • 背板和子卡连接器上得到全面保护的针脚确保了无插桩对接
  • 无极性对接接口提供了可靠的对接并保护了端子
无插桩

机械规格

  • 对接力:每个端子最大的插拔力为0.36 N
  • 拆拔力:每个端子最小0.12 N
  • 额定电流:每个信号端子0.5 A
    • 0相比环境温度的温升小于30 ᵒC
  • -55 ᵒC至+85 ᵒC工作温度
  • 压接针脚到PCB
  • 制造友好型0.36 mm PTH(用于信号)和0.50 mm(用于接地)
ExaMAX®规格

技术数据

背板
架构

examax背板架构优势

机械
概述

examax mechanical overview.png

技术
数据

examax技术数据

下载和资源

资料

高速背板连接器和电缆系统

ExaMAX®电子手册

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
高速互连方案指南

高速电缆互连方案指南

获取
广播视频

视频广播解决方案指南

获取
5G指南

5G指南

获取

视频

Samtec高级互联设计技术中心

Samtec - ExaMAX®电缆到112 Gbps PAM4

产品

EBTM

ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头

特色
  • 每列对数为4或6
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 压接针脚
ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头

EBTM-RA

ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头

特色
  • 每列对数为4或6
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 压接针脚
  • 直角组装方向
ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头

EBTF-RA

ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座

特色
  • 每列对数为4或6
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 压接针脚
ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座

EBDM-RA

ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头

特色
  • 消除中平面,改善气流并减少连接器
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 每列6对
  • 缩短信号路径以改善信号完整性性能
  • 一体式导柱
ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头

EBCM

ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头

特色
  • 在更高的数据速率下改善信号完整性并增加信号路径长度
  • 可与所有ExaMAX®连接器互配
  • Samtec的EyeSpeed®超低偏斜双轴电缆提供更高的灵活性和可布线性
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头

EBCF

ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座

特色
  • 在更高的数据速率下改善信号完整性并增加信号路径长度
  • 可与所有ExaMAX®连接器互配
  • Samtec的EyeSpeed®超低偏斜双轴电缆提供更高的灵活性和可布线性
ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座

EGBM

ExaMAX®针脚导向模块

特色
  • 垂直或直角组装方向
  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块
ExaMAX®针脚导向模块

EGBF

ExaMAX®插座导向模块

特色
  • 直角组装方向
  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块
ExaMAX®插座导向模块

EPTT

ExaMAX®针脚电源模块

特色
  • 直角组装方向
  • EBTF-RA和EBTM系列电源模块
ExaMAX®针脚电源模块

EPTS

ExaMAX®插座电源模块

特色
  • 垂直或直角组装方向
  • EBTF-RA和EBTM系列电源模块
ExaMAX®插座电源模块

EBCL

适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖

特色
  • 为EBCF-VT到EBTM-VT提供留置
  • 环绕并保护EBTM-VT
  • 螺钉安装可将EBCL固定到电路板上(M2螺纹)
适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖

EBCB

适用于ExaMAX®背板电缆的面板固定支架

特色
  • 通过背板为EBCM提供留置
  • 螺钉安装座可将EBCB固定在背板上
适用于ExaMAX®背板电缆的面板固定支架

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.

更多高速背板系统

Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....