总数据速率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总数据速率 | 448 Gbps | 672 Gbps | 896 Gbps | 896 Gbps | 1344 Gbps | 1792 Gbps | 4032 Gbps* |
总库数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3* |
总排数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6* |
总对数 | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 72* |
开发中* |
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座
SureWare™导柱架高
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座电缆组件