可实现下一代速度的双芯电缆,Samtec Flyover®系统

可实现下一代速度的双芯电缆,Samtec Flyover®系统

不同于通过有损PCB传输,Samtec的Flyover®系统可以通过超低偏斜双芯电缆传输信号,以此帮助扩展信号覆盖范围和密度,从而实现下一代速度。

双芯电缆,Flyover®视频
Flyover®标识

概述

Flyover®问题

(-5 dB损耗目标,达到预估值。适用于OIF VSR应用。)

问题:PCB达到下一代速度

随着带宽要求的急速增加,通过有损PCB、通孔和其他组件有效地管理热量和传送信号已成为一项复杂的挑战。

解决方案:SAMTEC FLYOVER®系统

Samtec的Flyover®设计打破传统信号基板和硬件产品的限制,为56 Gbps带宽及更高带宽的挑战提供了经济高效、高性能及高热效率的解决方案。

Flyover®解决方案

特色

超低偏斜电缆技术

Samtec的独家共挤式Eye Speed®双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性,增加了带宽和覆盖范围。


超低偏斜双芯电缆
  • 尤其适用于28-112+ Gbps应用
  • 信号导体之间的紧密耦合
  • 增加带宽和覆盖范围
  • 改进了信号完整性和眼图张度
  • 延伸长度上的低偏斜 (< 3.5 ps/meter)
动态测试

超低偏斜双芯电缆经过动态插入和回波损耗测试,在250次弯曲/偏斜周期后仍具有稳定的电气性能,足以证明此种电缆的耐用性。点击此处 了解详情,或联系 [email protected] 获取更高周期的结果。

电缆管理

Samtec在设计早期与系统架构师合作,为电缆管理创建解决方案,针对信号完整性和均匀分布热负荷进行优化。请联系 [email protected] 了解更多信息。

超低偏斜电缆
动态测试

动态测试

电缆管理

电缆管理视频

Flyover®性能规格

性能、成本和热优势


  • 热减少挑战
  • 板面布线简化
  • 28 - 56 Gbps NRZ以以上
  • 消除昂贵的重新计时器
  • 更少的PCB层
  • 更便宜的PCB材料
28 - 56 Gbps NRZ以以上
标准网络交换机与Samtec Flyover技术

电缆管理


随着信号覆盖和完整性要求在高速应用中变得越来越重要,使用超低偏斜双芯电缆在电路板上路由信号是关键的性能推动因素。Samtec在设计早期与系统架构师合作,为电缆管理创建解决方案,针对均匀分布热负荷进行优化。

电缆管理

灵活性


Samtec的Flyover®设计为终端选项提供了灵活性,可创建高速应用特定解决方案以实现下一代速度。

Flyover®电缆技术

通过硅晶片到硅晶片完善系统优化


高速电缆厂

Samtec最先进的高速电缆厂专注于研发和制造精密挤压微型同轴和双芯电缆。纵向整合使Samtec能够提供全系统解决方案,从而创造出设计灵活性和客户服务相结合的理想产品,以开发真正的差异化产品。

Flyover®电缆MFG

精密挤压式微型同轴和双芯电缆

Flyover®电缆MFG

针对高速/高密度电缆设计的极高灵活性

高速电缆小组

作为Samtec的六个技术中心之一,高速电缆小组正在积极寻求下一代微型同轴和双芯电缆产品,以解决112 Gbps及更高版本的现有和未来信号完整性挑战。

其他技术中心:

电缆厂

系列

AcceleRate® HP电缆系统Accelerate® HP超高密度电缆系统

AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 业界内密度最高的112 Gbps PAM4级电缆到板系统
  • 32到72个差分对(路线图上多达96对)
  • 4或6排(路线图上为8排)
  • 34 AWG超低偏斜双芯
  • BGA焊球连接,易于加工
  • 耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
  • 开发中的单端微型同轴电缆配置和直角
  • Analog Over Array™能力
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • ARP6
  • APF6-L
AcceleRate® HP电缆系统

AcceleRate®AcceleRate®细长型56G直连电缆组件

AcceleRate®是业界最纤薄的56G直连电缆系统和超低偏斜双芯电缆,支持56 Gbps PAM4速度。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 极其纤细的7.6 mm宽度
  • 高密度2排设计
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 两排高密度端子,可直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4,极端密度阵列

NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • 4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
  • 创新的全带护罩差分对设计可实现极低的串扰(低至40 GHz)和严格的阻抗控制
  • 每平方英寸112个差分对
  • 两个接端子确保了更可靠的连接
  • 92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
产品
V
  • NVAC
  • NVAM-CT
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
NovaRay®

Si-Fly™Si-Fly™ 112 Gbps轻薄型高密度电缆系统

超高密度、封装上即可插拔的互连器,可躲避BGA,具有高达112 Gbps PAM4甚至更高的通道性能。

特色
  • 25.6 TB总数据速率,路径高达51.2 TB
  • 封装上即可插拔互连器
  • 超高密度
  • 使用直连技术来躲避BGA,并通过长程电缆直接路由来自硅封装的信号
  • 路程是传统PCB解决方案的5倍
  • 铜缆正在开发中,光学解决方案已划入路线图
产品
V
  • CPC
  • CPI
Si-Fly™

插卡式电缆系统插卡式双芯高速电缆组件

这种高速电缆组件采用Eye Speed®双芯电缆,可实现优化的性能。

特色
  • 性能达到16 Gbps
  • 100 ohm差分信号路由
  • 0.50 mm和0.80 mm微间距
  • .062"(1.60 mm)厚度的卡
  • 耐用型金属闭锁和防护
  • 垂直和直角PCB连接器
产品
V
  • GC6
  • HSEC6-DV
  • ECDP
  • HSEC8-DV
  • FEDP
  • FCDP-DV
  • FCDP-RA
插卡式电缆系统

FireFly™微型Flyover System™FireFly™微型Flyover System™

面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。

特色
  • 高速性能,每通道可达28 Gbps
  • x4和x12设计
  • 多种集成散热器和终端2方案
  • 铜缆与光纤互换性
  • 微型耐用型双件式连接器
  • 宽温光纤PCIe®解决方案
产品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
FireFly™微型Flyover System™

Flyover QSFP电缆系统Flyover® QSFP电缆系统、外壳和散热器

这些直连式Flyover® QSFP电缆组件可改善信号完整性,并在更高的数据速率下增加了信号路径长度。还提供QSFP外壳和散热器。

特色
  • 兼容所有MSA QSFP可插拔接口
  • 4或8通道系统
  • Eye Speed® 100 ohm双芯电缆
  • 将用于低速信号/电源的尾端压接到PCB
  • 无需重新计时器便能降低成本和功耗
  • 通过允许将IC放置在首选位置,从而改善散热
  • 可提供多个终端2选择
  • 前部对前部对接,可实现最高密度(FQSFP-DD系列)
产品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP电缆系统

NovaRay® I/ONovaRay® I/O极致性能面板安装电缆系统

NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。

特色
  • 市面最高总数据速率 - 3,584 Gbps PAM4
  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
  • 外部电缆:28或34 AWG双芯
  • 内部电缆:34 AWG双芯
  • 还提供单端同轴选择
  • 外部全EMI防护
  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
产品
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
NovaRay® I/O

ExaMAX®Samtec ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX®高速背板电缆组件可提供112 Gbps PAM电气性能。

特色
  • 在2.00 mm列间距下实现112 Gbps PAM4电气性能
  • 利用Samtec的 Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术改善信号完整性、提高灵活性和可布线性
  • 30和34 AWG支持各种电缆长度
  • 两个可靠的接触点,带有2.4 mm的触点滑动范围
  • 高度可定制并具有模块化的灵活性
  • PCB层数更少,成本更低
  • 晶片设计提高了隔离度,减少了串扰;每列包括一个边带信号
  • 16至96个交错差分对提供更高的数据速率
  • 市场上产品中最小的插拔力:每个端子最大的插拔力为0.36 N
  • 对接无短桩效应
  • 提供电源和引导模块
产品
V
  • EBTM
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EBCL
  • EBCB
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
ExaMAX®

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec’s new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It’s that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted – from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...