三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

Eye Speed® I/O

Eye Speed® I/O

坚固耐用型高速电缆系统具有正向锁扣系统并支持多种协议。


系列概述

Eye Speed视频海报

Samtec的Eye Speed® I/O两件式系统实现了高周期, 以及0.80 mm间距连接器设计可最大限度地减少PCB面积。可选的均衡电缆大大提升了现有系统的性能,无需改变电路板。

特色

无源均衡

均衡电缆有益于尚未实现芯片均衡的系统。均衡电缆是升级现有系统的简单方法,无需更换电路板。

对于传统铜缆不适用的应用而言,均衡选项是一种理想的中间接地解决方案,但无需昂贵的光纤升级。

Eye Speed图表

均衡的性能

性能提升包括:

  • 通过均衡化,可用长度增加了20 - 35%
  • 通过均衡化,可用数据速率增加了20 - 30%
  • 减少抖动并改善误码率
Eye Speed图表
Eye Speed® I/O - 最大数据速率
电缆长度 不均衡的 均衡
1米 21.0 Gbps 25.5 Gbps
3米 9.5 Gbps 13.0 Gbps
Eye Speed® I/O - 最大电缆长度
数据速率 不均衡的 均衡
14 Gbps 80" (2.032 mm) 112" (2.845 mm)
28 Gbps 0" (0.0 mm) 20" (0.508 mm)

规格

  • 性能达到25.5 Gbps,适用于均衡电缆 (1.00 m)
  • 均衡选项增加了可用电缆的长度和数据速率
  • 专为节省空间应用而设计的小巧尺寸
  • 微型耐用性闭锁系统
  • 带护罩外壳专为EMI保护或用于IP68应用的密封电缆而设计
  • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
  • 高可靠性Edge Rate®端子
  • 下载

    文献

    视频

    高速铜线I/O系统

    系列

    EPLSP

    0.80 mm Eye Speed®耐用型闭锁高速I/O电缆组件

    特色
    • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
    • 使用寿命长的Edge Rate®端子系统
    • 耐用型正极锁扣
    • 32 AWG低扭斜双芯电缆
    • 提供19和31个位置
    • 小型25.40 mm弯曲半径高弹性电缆
    0.80 mm Eye Speed®耐用型闭锁高速I/O电缆组件

    ERI8

    0.80 mm Eye Speed®高速直角Edge Rate®插座

    特色
    • 耐用型Edge Rate®端子系统
    • 轻薄型直角设计
    • 标准定位销和表面安装针尾
    • 精选镀金端子
    • 提供19和31个位置
    • 卷带封装可选
    0.80 mm Eye Speed®高速直角Edge Rate®插座

    ERC

    0.80 mm Eye Speed®外壳,适用于EPLSP系列和ERI8系列高速I/O系统

    特色
    • 耐用型压铸件,螺丝紧固设计
    • 轻薄型直角设计
    • 可含有和不含有面板垫片
    • 提供19和31个位置
    0.80 mm Eye Speed®外壳,适用于EPLSP系列和ERI8系列高速I/O系统

    RPBH

    适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统

    特色
    • 耐用型压铸面板安装设计
    • 轻薄型直角
    • 随附板装硬件
    • 可提供19个针位
    • 可提供防尘帽
    适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统

    RCH

    0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统

    特色
    • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
    • IP68密封系统
    • 耐用型外模成型结构,带正极锁扣
    • 耐用型Edge Rate®端子系统
    • 微小25.40 mm (1.00") 电缆弯曲半径
    • 100 ohm差分信号路由
    0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统

    联系销售

    电子邮件
    公司
    行业
    预计年用量
    系列
    消息

    不想填表格?
    直接与产品专家在线聊天

    .
    .
    J.R. Bonnefoy, Systems Engineer at Samtec, walks us through a live product demonstration of a 70 GHz, high-performance test point system. This demo, from DesignCon 2020, incorporates two new high-performance products.  The demo is based on Samtec’s 56 Gbps PAM4 Product Demonstrat...
    Solutionator, our board-to-board parametric search tool, has been a staple of Samtec.com for years. This tool allows users to select a few filters and be presented with options for a mated set solution in under a minute. Users can then download models, sample, and buy products fr...
    The life of an automobile is one that is no stranger to extreme temperatures, harsh vibrations and shock, plenty of dirt and water, and countless other conditions many electronics are not designed to withstand. It is because of this, that automotive designers design their product...
    In January 2020, we kicked off the year by improving the applications we released at the end of 2019 and made several user-experience (UX) tweaks throughout the website. Here are the major updates to Samtec.com for January 2020. High-Speed Cable Builder Phase 2 UX Updates In late...
    Samtec Cares is one way for Samtec to invest in, impact and improve the local community. I know that sounds like you-know-what written by a corporate Public Relations Department, but we know that being a good corporate citizen in a community comes with responsibility. Since the m...