USB板级互连器和电缆组件

Samtec的USB系统包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。

特色

  • USB和迷你USB
  • 各种定向、类型、终端
  • 可满足耐用性要求
  • 耐用型外模成型电缆,可满足各种终端需求
  • 2.0版本可用
  • 使用寿命长

产品

USB-A

USB 2.0接口,A型

特色
  • 可提供黑色或白色绝缘子
  • 可提供标准或高稳定性
  • 可提供通孔或表面安装尾端
  • 廉价闪金镀层可选
  • 可提供双栈插孔
USB 2.0接口,A型

USB-AM

USB2.0 接口,公头PCB安装

特色
  • 可提供黑色或白色绝缘子
  • 可提供通孔或表面安装尾端
  • 廉价闪金镀层可选
  • 轻薄型直角设计
USB2.0 接口,公头PCB安装

USB-B

USB B型2.0接口

特色
  • 可提供黑色或白色绝缘子
  • 可提供标准或高稳定性
  • 可提供通孔或表面安装尾端
  • 廉价闪金镀层可选
USB B型2.0接口

MUSB

迷你USB 2.0接口

特色
  • 可提供标准或高稳定性
  • 廉价闪金镀层可选
  • 迷你USB 2.0插孔
  • 可提供A、AB、和B型
迷你USB 2.0接口

SPM

IP68密封迷你USB端口

特色
  • IP68 等级
  • 密封迷你USB端口
  • 通孔式直角
IP68密封迷你USB端口

MUSBS

IP68密封迷你USB端口

特色
  • 廉价闪金镀层可选
  • 密封迷你USB 2.0
  • B型
IP68密封迷你USB端口

USBR-A

高稳定性USB 2.0接口,A型

特色
  • 高稳定性A型接口
  • 最小拔出力为15 N
  • 可提供直角通孔或偏置表面安装终端
  • 单壳或双壳型
  • 直立通孔终端,有助于节省空间应用
高稳定性USB 2.0接口,A型

USBR-B

高稳定性USB 2.0接口,B型

特色
  • 高稳定性B类接口
  • 最小拔出力为15 N
  • 单一壳式
  • 垂直和直角组装方向
高稳定性USB 2.0接口,B型

BCU

开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头

特色
  • USB C型
  • IP67密封系统
  • 能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
  • 支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
  • 耐用型螺纹接口
  • 塑料外壳
  • 双头或钝头
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头

BPCU

开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座

特色
  • USB C型
  • IP67密封系统
  • 能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
  • 支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
  • 面板安装
  • 耐用型螺纹接口
  • 塑料外壳
  • 双头或钝头
开发中:AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座

BRU

开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座

特色
  • USB C型
  • IP67密封系统
  • 能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
  • 支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
  • 面板安装
  • 耐用型螺纹接口
  • 塑料外壳
  • 防尘帽 DCA-BRU-C-01
开发中:AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座

RCU

AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件

特色
  • 双头或钝头
  • 防尘罩DCA-RCU-01-01-X
  • 正极金属闭锁
  • 坚固耐用型外模成型结构
  • USB A和B
AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件

RPCU

AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件

特色
  • USB A和B
  • 双头或钝头
  • 坚固耐用型外模成型结构
  • 含面板硬件
  • 防尘帽DCA-RPBU-01-01-X
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件

RPBU

AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装

特色
  • 防尘帽DCA-RPBU-XX-01-X
  • 含面板硬件
  • 直角或垂直组装方向
  • 提供单双端口
AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装

SCPU

AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件

特色
  • 坚固耐用型外模成型结构
  • 耐用型螺纹接口
  • USB A,B和迷你B
  • 防尘罩DCA-17-02
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件

SCRUS

AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座

特色
  • 面板插头SCPPA-XX-01
  • 坚固耐用型外模成型结构
  • 耐用型螺纹接口
  • USB A,B和迷你B
  • 防尘帽DCA-XX-01
AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座

SCRU

AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座

特色
  • 板厚度为0.80 mm(.0315")到5.20 mm(.205")
  • USB电缆端口
  • USB面板安装组件
AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...