高速I/O系统

高速光学和低偏斜双绞铜线I/O组件,具有耐用型闭锁系统和EMI保护防护罩,适用于耐用型面板到面板的应用。组件包括业界密度最高的I/O系统中的HyperTransport™ HT 3.1性能、专为电路板空间节省而设计的微间距、以及高达20 Gbps数据传输的SFP +跳线。


Flyover QSFP电缆系统Flyover QSFP电缆系统

这些直连Flyover QSFP电缆组件可提高信号完整性,并在更高的数据速率下增加信号路径长度。

特色
  • 兼容所有MSA QSFP可插拔接口
  • 4或8通道系统
  • Eye Speed® 100 ohm双芯电缆
  • 将用于低速信号/电源的尾端压接到PCB
  • 无需重新计时器便能降低成本和功耗
  • 通过允许将IC放置在首选位置,从而改善散热
  • 可提供多个终端2选择
  • 前部对前部对接,可实现最高密度(FQSFP-DD系列)
产品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP电缆系统

NovaRay® I/ONovaRay® I/O极致性能面板安装电缆系统

NovaRay® I/O运用Flyover®电缆技术,可将高达3584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件。

特色
  • 市面最高总数据速率 - 3,584 Gbps PAM4
  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
  • 外部电缆:28、30或34 AWG双芯
  • 内部电缆:34 AWG双芯
  • 还提供单端同轴选择
  • 外部全EMI防护
  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
产品
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
NovaRay® I/O

URSA™ I/OURSA™ I/O超耐用型电源电缆系统

URSA™ I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm间距双排设计节省空间
  • 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
  • 电缆到电缆和电缆到板解决方案
  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
产品
V
  • B1SD
  • B1SDT
  • P1PD
  • P1PDT
  • P1M
  • IBT1
  • B1SDS
  • CC508
  • IPP1
  • P1PDS
  • TC145
URSA™ I/O

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™微型Flyover System™

面向未来的系统,支持FireFly™铜缆与光缆使用相同的微型连接器系统进行互换,每通道最高可达28 Gbps。

特色
  • 高速性能,每通道可达28 Gbps
  • x4和x12设计
  • 多种集成散热器和终端2方案
  • 铜缆与光纤互换性
  • 微型耐用型双件式连接器
  • 宽温光纤PCIe®解决方案
产品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Eye Speed® I/OEye Speed® I/O

坚固耐用型高速电缆系统具有正向锁扣系统并支持多种协议。

特色
  • 性能达到25.5 Gbps,适用于均衡电缆 (1.00 m)
  • 均衡选项增加了可用电缆的长度和数据速率
  • 专为节省空间应用而设计的小巧尺寸
  • 微型耐用性闭锁系统
  • 带护罩外壳专为EMI保护或用于IP68应用的密封电缆而设计
  • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
  • 高可靠性EdgeRate®端子
产品
V
  • EPLSP
  • ERI8
  • ERC
  • RCH
  • RPBH
Eye Speed® I/O

Eye Speed® HDEye Speed® HD高速I/O系统

超高密度、超高速电缆系统,具有HyperTransport™ HT3.1性能,专为坚固耐用型的应用和EMI保护而设计。

特色
  • 卓越的信号完整性,具有HyperTransport HT3.1性能
  • 业内密度最高的I/O电缆系统
  • 坚固耐用型闭锁系统
  • 专为EMI保护而设计的防护罩
  • 可提供电缆、连接器和外壳
  • 坚固耐用型设计
产品
V
  • HDLSP
  • HDI6
  • HDC
Eye Speed® HD

SFPSFP+ 电缆系统

Samtec的SFP +系统包含了一个面板,上面安装了适用于高速应用的连接器和跳线电缆。

特色
  • 性能达到10 Gbps
  • SFP+兼容性
  • 可提供电缆、连接器和外壳
  • 可提供连接器和外壳
  • 可提供单端口和多端口外壳
产品
V
  • SFPE
  • MECT
  • SFPC
  • SFPK
SFP

USB板级互连器和电缆组件USB板级互连器和电缆组件

Samtec的USB系统包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。

特色
  • USB和迷你USB
  • 各种定向、类型、终端
  • 可满足耐用性要求
  • 耐用型外模成型电缆,可满足各种终端需求
  • 2.0版本可用
  • 使用寿命长
产品
V
  • USB-A
  • USB-AM
  • USB-B
  • MUSB
  • SPM
  • MUSBS
  • USBR-A
  • USBR-B
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
  • SCPU
  • SCRUS
  • SCRU
USB板级互连器和电缆组件

In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...