系统特性
Flyover® QSFP
- 4通道(x4双向,8差分对)
- 合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)
- 兼容MSA QSFP可插拔接口
- 支持PCIe® 6.0
双密度Flyover® QSFP
- 8通道(x8双向,16差分对)
- 合计高达400 Gbps (56 Gbps PAM4)
- 前部到前部对接,可实现最大密度
- 向后兼容QSFP模块
- 支持PCIe® 6.0
800G双密度Flyover® QSFP
- 8通道(x8双向,16差分对)
- 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)
- 前部到前部对接,可实现最大密度
- 向后兼容QSFP与QSFP-DD模块
- 支持PCIe® 6.0
- 本地化压接控制和电源端子消除了对辅助电缆和连接器的需求
- 边带信号通过压接端子布线以增加气流