URSA™ I/O超耐用型电源电缆系统

URSA™ I/O超耐用型电源电缆系统

URSA I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。


系列概述

Samtec的URSA I/O电缆到电缆和电缆到板解决方案提供四个接端子,在小型应用中提供可靠连接,可在面板上实现极端密度。EMI屏蔽功能用于超耐用应用,有助于限制信号衰减,优化性能。

ursa io概览

特色

可靠性高

  • 四个接端子,实现可靠连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
可靠性高

极端密度/小巧

  • 微型1.00 mm间距双排设计节省空间
  • 密度极高,一个1RU面板上的I/O总数高达1,450个(29根电缆,每根I/O总数为50个)
极端密度/小巧

超耐用型

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能
  • 固定板螺钉
  • 应力消除件
超耐用型

下载和资源

资料

Flyover® QSFP应用设计指南

超耐用型手册

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取

产品

B1SD

开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm (.0394")间距
  • 双排设计,每排至多40个针位
  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件

B1SDT

开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm (.0394")间距
  • 双排设计,每排至多40个针位
  • 28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
开发中:URSA™ I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线

P1PD

开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm (.0394")间距
  • 双排设计,每排至多40个针位
  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择
  • 终端2种选项
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件

P1PDT

开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接
  • 双曲面型触点可实现极高的对接次数
  • 微型1.00 mm (.0394")间距
  • 双排设计,每排至多40个针位
  • 28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
  • 终端2种选项
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
开发中:URSA™ I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线

P1M

开发中:URSA™ I/O超耐用型电路板安装I/O连接器

特色
  • 通孔式或表面安装
  • 双排设计,每排至多40个针位
  • 微型1.00 mm (.0394")间距
  • 提供热插拔选项
开发中:URSA™ I/O超耐用型电路板安装I/O连接器

IBT1

URSA™ I/O超耐用型电缆插座外壳

特色
  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距
  • 用于B1SDS金属壳和CC508压接端子
URSA™ I/O超耐用型电缆插座外壳

B1SDS

URSA™ I/O金属壳,用于电缆插座外壳

特色
  • 用于电缆到面板和电缆到电缆应用的固定螺钉
  • 用于IBT1电缆插座外壳和CC508压接端子
URSA™ I/O金属壳,用于电缆插座外壳

CC508

URSA™ I/O压接端子

特色
  • 镀金压接端子,带镀金闪存尾部
  • 提供卷盘、迷你卷盘或气泡袋包装
  • 用于IBT1电缆插座外壳和B1SDS金属壳
URSA™ I/O压接端子

IPP1

URSA™ I/O超耐用型电缆针脚外壳

特色
  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距
  • 用于P1PDS金属壳和TC145压接针脚
URSA™ I/O超耐用型电缆针脚外壳

P1PDS

URSA™ I/O金属壳,用于电缆针脚外壳

特色
  • 用于电缆到板和电缆到电缆应用的固定螺钉孔
  • 用于IPP1电缆针脚外壳和TC145压接针脚
URSA™ I/O金属壳,用于电缆针脚外壳

TC145

URSA™ I/O压接针脚

特色
  • 镀金压接针脚,带镀金闪存尾部
  • 提供卷盘、迷你卷盘或气泡袋包装
  • 用于IPP1电缆针脚外壳和P1PDS金属壳
URSA™ I/O压接针脚

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...