我们的AccliMate™卡口密封圆环经过IP68测试,适用于防水防尘应用。
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、12 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、12 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、12mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、16 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、16 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、16mm外壳、现场端接套件
AccliMate™IP68密封圆形电缆组件、插头、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、22 mm外壳
AccliMate™ IP68密封圆形插头电缆组件、22 mm外壳、现场终端套件
AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件、22mm外壳、现场端接套件
更多密封圆形和矩形