Generate™高速0.80 mm间距侧边卡连接器

Generate™高速0.80 mm间距侧边卡连接器

Generate拥有耐用型Edge Rate®端子的高速侧边卡插座,0.80 mm微间距。


系列概述

高速侧边卡插座视频

高速侧边卡系统使用的Samtec Edge Rate®端子系统专为使用寿命长的高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 卡槽:1.60 mm(.062")
  • 单端和差分对信号传输
  • 垂直、直角、边缘安装
  • 可选择板锁和电缆闭锁功能
  • 可选焊接片,用于提高机械强度
  • 用于加高板堆叠的RU8系统

下载和资源

资料

Generate高速侧边卡电子手册

Generate High-Speed Edge Card eBrochure高速侧边卡电子手册

获取
侧边卡应用指南

侧边卡应用指南

获取
HSB2B指南

高速板对板及背板指南

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取
HS电缆指南

高速电缆互连方案指南

获取
军事与航空航天解决方案

军事与航空航天解决方案

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取

技术文档

产品

HSEC8-DV

0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 单端和差分对信号传输
  • 卡槽:.062"(1.60 mm)
  • 提供直通式选项(HSEC8-PE)
  • 可选择板锁和电缆闭锁功能
  • 可选焊接片,用于提高机械强度
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直

HSEC8-RA

0.80 mm高速侧边卡连接器,直角

特色
  • 28 Gbps NRZ性能
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 单端和差分对信号传输
  • 卡槽:.062"(1.60 mm)
  • 可选择板锁和电缆闭锁功能
  • 焊片(用于提高机械强度)
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.80 mm高速侧边卡连接器,直角

HSEC8-EM

0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 单端和差分对信号传输
  • 卡槽:.062"(1.60 mm)
  • 焊片(用于提高机械强度)
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装

HSEC8-PV

0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 卡槽:.062"(1.60 mm)
  • 可选择2个或4个移动电源
  • 可选焊接片,用于提高机械强度
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • UL文件编号:E111594
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器

HSEC8-DP

0.80 mm高速差分对垂直卡缘连接器

特色
  • 多达56个差分对
  • 性能可达20 GHz / 40 Gbps
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 可选焊接片
0.80 mm高速差分对垂直卡缘连接器

HTEC8

0.80 mm耐用型高速侧边卡连接器

特色
  • 适配于非倒角插卡以实现成本优化
  • 耐用型塞入梁技术
  • 兼容PCIe® 4.0
  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
  • 每排有20到100个针位
  • 可选择定位销
  • 可选焊接片,用于提高机械强度
0.80 mm耐用型高速侧边卡连接器

RU8

0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件

特色
  • 高速增高器卡式系统
  • 19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 单端和差分对信号传输
  • 可选板锁
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件

HSC8

0.80 mm高速转接卡

特色
  • .062"(1.60 mm)厚度的卡
  • 可与HSEC8对接以构成完整组件
  • 单端或差分信号路由
  • 多种堆叠高度
0.80 mm高速转接卡

视频

Samtec高级互联设计技术中心

高速侧边卡插座

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec’s new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It’s that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted – from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...