各种中心线和组装方向的微间距侧边卡插座,可选择0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm和2.00 mm间距的垂直、直角、边缘安装以及表面安装和通孔

特色

  • 性能高达56 Gbps NRZ
  • 针对厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡的解决方案
  • 可选间距:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mm
  • 垂直、直角、边缘安装
  • 提供表面安装和通孔式

视频

Samtec高级互联设计技术中心

MEC5 - 高速侧边卡

MEC5SEARAY™加工建议(英语)

产品

MEC8-DV

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
  • 可选择定位销
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC8-VP

0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

特色
  • 交错排列方式采用压接尾部设计
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达80个端子
0.80 mm迷你卡缘连接器,垂直压接

MEC8-RA

0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达100个端子
  • 卷带封装可选
0.80 mm迷你卡缘连接器,直角

MEC8-EM

0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
0.80 mm迷你卡缘连接器,边缘安装

MEC6-DV

0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 0.635 mm(.025")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个端子
  • 标准定位销
0.635 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC6-RA

0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • 0.635 mm(.025")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达100个端子
  • 标准定位销
0.635 mm迷你卡缘连接器,直角

MEC1

1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
  • 可选择定位销
1.00 mm迷你插卡式插座,垂直

MEC1-RA

1.00 mm迷你插卡式插座,直角

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
1.00 mm迷你插卡式插座,直角

MEC1-EM

1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达140个顶针端子
1.00 mm迷你插卡式插座,边缘安装

MECF-DV

.050"迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
  • 双排设计,多达100个顶针端子
  • 耐用型焊接片选项
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
.050"迷你卡缘连接器,垂直

MEC2-DV

2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距
  • 匹配厚度为.062"(1.60 mm)和.093"(2.36 mm)的卡
  • 双排设计,多达100个顶针端子
  • 性能达到14 Gbps
  • 耐用型焊接片选项
2.00 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC5-DV

0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直

特色
  • MEC5加工建议视频
  • 0.50 mm(.0197")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达160个端子
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 可选择电路板锁和焊接片
0.50 mm迷你卡缘连接器,垂直

MEC5-RA

0.50 mm迷你卡缘连接器,直角

特色
  • MEC5加工建议视频
  • 0.50 mm(.0197")间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 双排设计,多达160个端子
  • 可选择电路板锁和焊接片
0.50 mm迷你卡缘连接器,直角

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...