特色
- 最高的布线和接地灵活性
- 相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
- 性能高达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
- 采用端子开放式设计,可实现多达560个I/O口
- 1.27mm (.050") 间距(也提供节省空间的0.80mm间距系统)
- 耐用型Edge Rate®端子系统
- 可进行“拉链式”对接/拆拔
- 表面焊接针脚,易于加工
- 符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
- 7 - 40 mm堆叠高度
- 垂直、直角、压接
- 85 Ω系统
- VITA 47、VITA 57.1、VITA 57.4、VITA 74、VITA 88和Pismo 2认证
- IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的
- 第3类验收标准(仅限SEAM/SEAF系列)
- IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅限SEAM/SEAF系列)