采用垂直、弯角和边缘安装设计,并可选择0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm和2.00 mm间距的高速插卡式插座。
带有差分对EdgeRate®端子的高速插卡式插座,适用于56 Gbps PAM 4性能。
拥有耐用型Edge Rate®端子的高速插卡式插座。
拥有耐用型Edge Rate®端子和偏差抑制技术的1.00 mm间距高速插卡式插座。
各种中心线和组装方向的微间距插卡式插座。
被设计用于与PCI Express®跳线和延长器对接的高速插卡式插座。
支持热插拔和高速串行连接的微型TCA插卡式连接器。
提供导轨选项的迷你插卡式插座。
可适应各种对接卡厚度的高速微型板插座。
收发器接口插座和外壳,单一或套件