高速侧边卡系统使用的Samtec Edge Rate®端子系统专为使用寿命长的高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
0.80 mm高速侧边卡连接器,直角
0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器
0.80 mm耐用型高速侧边卡连接器
0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件
更多微型背板系统