PCIe连接器和PCIe电缆

PCIe连接器和PCIe电缆,PCI Express®标准

PCIe连接器和PCIe电缆,PCI Express®标准

Samtec提供支持PCI Express® I/O互连总线的多款PCIe连接器和PCIe电缆。


系列概述

PCI Express®符合I/O互连总线标准(包含一项协议和一个分层结构),可扩展原始PCI的数据传输速率并使其翻倍。不同于传统PCI的单个并行数据总线(以设定速率路由数据),PCIExpress®是一种双向串行连接,可以沿两对点对点数据通道传输数据包。

Samtec提供符合PCI Express®电气和机械规格的连接器与电缆解决方案。

  • 支持一条、四条、八条和十六条PCI Express®链路,并可与PCI Express®电缆组件对接的高速侧边卡插座。
  • PCI Express®-Over-FireFly™铜缆和光缆组件可实现低延迟、省电和有保证的传输;光纤适配卡可使用PCIe® x16卡缘连接器。

为了提高设计的灵活性,Samtec还提供符合PCI Express®电气规格的其他解决方案,包括夹层板对板解决方案和信号/电源灵活性布线,带来节省成本的可能性。

欲了解更多信息,请查看PCI Express®互连方案手册

PCI Express标识

特色

PCI Express®标准互连器

侧边卡插座和电缆组件
  • PCIE - PCI Express® 3.0标准板级插座
  • PCIE-G4 - PCI Express® 4.0细长型板级插座
  • PCIE-G5 - PCI Express® 5.0细长型板级插座
  • PCIC - PCI Express® 3.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCIC-G4 - PCI Express® 4.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCIC-G5 - PCI Express® 5.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCRF - PCI Express®电缆,配有SMA组件,便于调试
  • PCRF-G4 - PCI Express® 4.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器
  • PCRF-G5 - PCI Express® 5.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器
FireFly™ 光缆组件
  • PCOA - PCI Express®-Over-Fiber适配卡,配有FireFly™ 光缆
  • PCUO - PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ 光缆组件
  • PCUE - PCI Express®-Over-FireFly™ 铜缆组件

PCI Express® 4.0能力互连

Edge Rate® 高速互连器
  • ERCD / ERDP - Edge Rate®微型同轴和双芯高速电缆组件
  • ERM8 / ERF8 - Edge Rate®高速连接器料带
Q Strip® 0.50 mm间距高速互连器
  • QSH / QTH - Q Strip® 0.50 mm间距高速连接器料带
  • HQCD / HQDP - Q Strip® 0.50 mm间距微型同轴和双芯高速电缆组件
SEARAY™高速端子开放式阵列
  • SEAM / SEAF - SEARAY™高速开放式端子阵列
  • SEAC - SEARAY™ 高速高密度阵列电缆组件
Edge Rate®卡缘互连器
  • RU8 / HSEC8-DV / HSC8 - 侧边卡板堆叠系统
  • ECDP - Edge Rate®插卡式双芯电缆组件
FireFly™ Flyover系统
  • UCC8 / UEC5-1 / UEC5-2 - FireFly™ 板级连接器套件
  • ECUE - FireFly™铜制微型Flyover System™电缆组件
  • ECUO - FireFly™ 光纤微型Flyover System™ 电缆组件
  • ETUO - 宽温FireFly™ 光缆组件

PCI Express® 5.0/6.0能力互连

AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带
  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带
AcceleRate®细长型直连电缆系统
AcceleRate® HP高性能阵列和电缆系统
AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列
  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列
AcceleRate®迷你型电缆系统
  • ARM6 / AMF6 - AcceleRate®迷你型插座和电缆系统
铜制Si-Fly™轻薄型​​​​​​​高密度电缆系统
  • CPC / CPI - ​​​​​​​​铜制Si-Fly™轻薄型高密度电缆系统
ExaMAX®高速背板电缆系统
  • EBCM / EBCF - ExaMAX®高速背板电缆系统
Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP - Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-DD - 双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP双倍密度
Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统
  • HSEC6-DV / GC6 -Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统
  • GC6-RF - Generate™高速测试电缆
NovaRay®极端密度和极高性能阵列与电缆系统
  • NVAM / NVAF - NovaRay®极端密度和极高性能阵列
  • NVAC / NVAM-CT - NovaRay®极端密度和极高性能电缆系统
  • NVACE / NVACP - NovaRay® I/O极高性能电缆系统

下载

资料

PCI Express®互连方案指南

PCI Express®互连方案指南

获取
侧边卡应用指南

侧边卡应用指南

获取
FireFly™应用设计指南

FireFly™应用设计指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取

产品

PCIE

1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 符合PCIe® Gen 3标准
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 的卡
  • 垂直、直角或边缘安装
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器

PCIE-LP

轻薄型PCI Express®第4代连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 轻薄型设计可节省空间
  • PCIe® Gen 4兼容
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
轻薄型PCI Express®第4代连接器

PCIE-G4

1.00 mm PCI Express®第4代细长型卡缘连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 细长型设计
  • PCIe® Gen 4兼容
  • 轻薄型设计可节省空间
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
1.00 mm PCI Express®第4代细长型卡缘连接器

PCIE-G5

1.00 mm PCI Express®第5代卡缘连接器

特色
  • PCIe® 5.0
  • 差分对信号
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 今日设计,着眼未来数据速率
  • 1.00 mm间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
1.00 mm PCI Express®第5代卡缘连接器

PCIEC

PCI Express®跳线电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 可提供插卡式或连接器终端选项
  • 可与Samtec的PCIE系列对接
  • 可与AcceleRate®电缆配用
PCI Express®跳线电缆组件

PCIEC-G4

PCI Express® 4.0电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 支持PCIe® 4.0数据传输速率
  • 电源电缆选项
  • 可提供插卡式或连接器终端选项
  • 可与Samtec的PCIE-G4边缘卡插座对接
PCI Express® 4.0电缆组件

PCIEC-G5

PCI Express® 5.0电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 支持PCIe® 5.0数据传输速率
  • 电源电缆选项
  • 可提供边缘卡终端选项
  • 可与Samtec的PCIE-G5边缘卡插座对接
PCI Express® 5.0电缆组件

PCRF

PCI Express®电缆组件,配有低损耗微波电缆

特色
  • 低损耗25 AWG同轴电缆
  • 性能可达3.69 GHz / 7.38 Gbps
  • 电缆可配标准SMA终端
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
PCI Express®电缆组件,配有低损耗微波电缆

PCRF-G4

PCI Express® 4.0高速测试电缆

特色
  • PCIe® 4.0兼容
  • 直流高达110 GHz频率范围
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 提供边缘安装类型
  • 29 AWG低损耗微波同轴电缆
  • 2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCI Express® 4.0高速测试电缆

PCRF-G5

PCI Express® 5.0高速测试电缆

特色
  • PCIe® 5.0兼容
  • 直流高达110 GHz频率范围
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 29 AWG低损耗微波同轴电缆
  • 2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCI Express® 5.0高速测试电缆

PCOA

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡

特色
  • 使用PCUO FireFly™光缆组件
  • 支持PCIe® Gen 3/4平台 
  • PCIe® x16卡缘连接器
  • x16、x8、双路x8、x4、双路x4以及四路x4配置
  • 透明或非透明桥接
  • 可重新配置的主机或目标运行
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡

PCUO

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

特色
  • 符合PCIe® Gen 3和Gen 4规格 
  • 可将PCIe®信号传输至100米
  • x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎
  • 透明和非透明桥接
  • 经验证的850 nm VCSEL技术
  • 可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列) 
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

PCUE

PCIe®双芯Flyover®电缆组件

特色
  • PCIe®-Over-FireFly™铜缆系统
  • x4双工系统
  • 符合PCIe® Gen 3和Gen 4规格 
  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板
  • 作为其他FireFly™系统,与相同2件式连接器系统对接
  • 34 AWG双芯带状电缆
PCIe®双芯Flyover®电缆组件

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec’s new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It’s that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted – from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...