弹性的堆叠,令人难以置信的多样性

弹性的堆叠,令人难以置信的多样性

Samtec拥有业界最多种类的弹性电路板堆叠连接器,可实现最大程度的设计灵活性。接头和插座系统提供各种间距、密度、堆叠高度、组装方向和其他标准或修改选项。


概述

弹性堆叠视频

与任何其他连接器公司相比,Samtec具有更多可以连接两个或更多PCB的方式。凭借业界最多种类的电路板堆叠互连器,以及解决几乎所有设计挑战的最大程度设计灵活性,Samtec可以轻松找到合适的板到板互连系统。

接头和插座系统提供各种间距、密度、堆叠高度、组装方向和其他标准或修改选项。

特色

多样性

  • 可根据应用选择端子系统
  • 每排1-50个端子(切割到位)
  • 通孔、SMT、压合、混合技术
  • 1、2、3、4、5和6排端子
  • 各种间距:.100" (2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm、0.635 mm (.025")、0.50 mm、0.40 mm
  • 垂直、直角(垂直90°)、共面结构(水平)
弹性堆叠

灵活性:改进的堆叠器

  • 可以.005" (0.13 mm) 的变化幅度移动端子上的针体
  • Designer接收符合设计规范的“自定义”互连系统
    • 定制堆叠高度或柱高
    • 标准零件编号
    • 没有最低订单要求
    • 不收取开模费
    • 无定制提前时间
  • 各种间距:5.08 mm、.100" (2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm
堆叠器16排
中心线 系列 堆叠器/插头 通孔/SMT 流行的对接插座*
2.54 mm (.100") DW 堆叠器 通孔 SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") EW 堆叠器 通孔 SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") ZW 堆叠器 通孔 SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") HW 堆叠器 通孔/SMT SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.54 mm (.100") HMTSW 灵活性插头 通孔 SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE
2.00 mm (.0787") TW 堆叠器 通孔 SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
2.00 mm (.0787") MTMM 灵活性插头 通孔 SQW, SQT, TLE, SMM, MMS
1.27 mm (.050") FW 堆叠器 SMT CLP, FLE
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") HDWM 堆叠器 通孔/SMT RSM, SMS
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") HMTMS 灵活性插头 通孔 RSM, SMS
1.00 mm MW 堆叠器 SMT CLM, MLE
0.80 mm AW 堆叠器 SMT CLE

* 这不是对接插座料带的完整列表

灵活性:直通

  • 连接三个或更多PCB
  • 插座中的触点允许长针脚料带端子直通插座和PCB到另一个插座
  • 节省空间、布线灵活、减少连接器
  • 还允许底部入口板堆叠
    • 轻薄型堆叠
    • 在PCB对接时访问组件,因为所有组件都在PCB的同一侧
  • 引线为SMT或偏置通孔
  • Tiger Claw™、Tiger Beam™触点
弹性堆叠通孔
中心线 系列 触点系统 描述 流行的对接连接器*
2.54 mm (.100") SSM 虎爪 双梁 TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (.100") BCS 虎爪 双梁 TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.54 mm (.100") HLE 虎梁 单梁,成本效益 TSW, TSM, MTSW, DW, ZW, HW
2.00 mm (.0787") CLT 虎爪 轻薄型,双梁 TMMH, TW
2.00 mm (.0787") TLE 虎梁 单梁,成本效益 TMMH, TW
2.00 mm (.0787") SMM Tiger Eye 高可靠性,4个触点 TMMH, TW
1.27 mm (.050") CLP 虎爪 轻薄型,双梁 FTSH, FW
1.27 mm (.050") FLE 虎梁 单梁,成本效益 FTSH, FW
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") RSM 双凸轮 双梁 FTR, HDWM
1.00 mm CLM 虎爪 轻薄型,双梁 FTMH, MW
1.00 mm MLE 虎梁 单梁,成本效益 FTMH, MW
0.80 mm CLE 虎梁 单梁,成本效益 FTE, AW

* 这不是对接针脚料带的完整列表

灵活性:端子系统

  • Tiger Eye™
  • Tiger Claw™
  • Tiger Buy™
  • Tiger Beam™
  • Edge Rate®
端子灵活性

自嵌套应用

  • 插座接口上的尾端,对接电路板配有插座
  • 插座到插座;不需要对接针脚料带
  • 压接或通孔尾端
  • PC/104-Plus™嵌入式应用程序
  • Tiger Buy™触点
ESQT对接
系列 应用 描述
PTHF PC/104+ 2.00mm间距,压合、四排
ESQT PC/104+ 2.00mm间距,焊尾,四排
ESQ PC/104 .100"间距,焊尾,双排

灵活性:堆叠高度

  • 各种形状和尺寸的标准外观
  • 轻薄型,低至1.65 mm的堆叠高度
  • 加高设计,高至48.26 mm,实现间隙,气流
轻薄型通孔

下载

文献

弹性的堆叠指南

弹性的堆叠指南

获取

网络工具

系列

.050" x .050"微间距系统.050" x .050"微间距针脚和插座料带

采用各种电路板堆叠高度、组装方向和端子型号的.050"(1.27mm)x .050"(1.27mm)间距板到板系统。

特色
  • 系列高达10,000次循环
  • 多种电路板堆叠高度
  • 各种对接方向
  • 耐用型选项
  • 多种接触形式
  • 堆叠高度.235"(5.91 mm) - .754"(19.15 mm)
  • 可提供多达100个端子
系列
V
  • TFM
  • TFML
  • TFC
  • FW-SM
  • FW-TH
  • FTSH
  • FTS
  • FSH
  • HPT
  • SFM
  • SFML
  • SFC
  • SFMC
  • SFMH
  • CLP
  • FLE
帮我选择?
.050" x .050"微间距系统

0.50 mm(.0197")间距系统0.50 mm(.0197")间距系统

拥有多种堆叠高度和组装方向、可实现弹性堆叠的微型刀片与梁系统。

特色
  • 基本blade & beam系统
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
  • 可提供公母同一连接器
  • 可提供多达300个标准针位数
  • 提供垂直和直角形式
系列
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
帮我选择?
0.50 mm(.0197")间距系统

0.635 mm(.025")间距系统0.635 mm(.025")间距系统

用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。

特色
  • 基本blade & beam系统
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
  • 提供边缘安装类型
系列
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
帮我选择?
0.635 mm(.025")间距系统

0.80 mm(.0315")间距系统0.80 mm(.0315")间距系统

提供多种端子系统、针位数和轻薄型形式的弹性堆叠互连连接器。

特色
  • 提供多种接触形式
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 可提供公母同一连接器
  • 提供夾板式贴装
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
系列
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERM8
  • ERF8
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
帮我选择?
0.80 mm(.0315")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统1.00 mm间距(.0394")系统

提供多种端子系统、针位数和轻薄型形式的弹性堆叠互连连接器。

特色
  • 各种板堆叠形式和选项
  • 可满足耐用性要求
  • 多达100个I/O口
  • 灵活堆叠高度特色
  • 提供符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准的产品
系列
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
帮我选择?
1.00 mm(.0394")间距系统

微间距单片式微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

特色
  • 适用于高冲击和振动的耐用型应用
  • 从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型
  • 可选螺钉安装和定位销
  • 单排和双排设计
系列
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
微间距单片式

.100"(2.54 mm)间距单片式.100"(2.54 mm)间距单片式

采用垂直和直角设计、具有大转角端子的单片式互连连接器。

特色
  • 额定电流:每端子2.4 A
  • 端子:最多有30个I/O口
  • 可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求
  • 连接器两头配备定位销
  • 大转角端子
  • 可选择定位销
系列
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
  • PGP
.100"(2.54 mm)间距单片式

.050" x .100"间距系统.050" x .100"间距系统

微间距高密度端子和插座系统,有多种堆叠高度可供选择。

特色
  • 标准和高温设计
  • 轻薄型和超高板堆叠
  • 提供顶针、定位针、和锁扣选项
  • 提供弹性围带
系列
V
  • TMS
  • HTMS
  • MTMS
  • HMTMS
  • DWM
  • HDWM
  • TML
  • ZML
  • FTR
  • RSM
  • SLM
  • SMS
.050" x .100"间距系统

高可靠性四排系统高可靠性.050" x .050"间距四排系统

拥有多达200个Tiger Eye™端子的高可靠性四排针脚和插座料带。

特色
  • 拥有多达200个端子的高密度连接器料带
  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统
  • 四排交错式布线
  • 可选锁扣和定位销
系列
V
  • MOLC
  • FOLC
高可靠性四排系统

具有成本效益的四排系统具有成本效益的.050"(1.27 mm)间距四排系统

拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排针脚和插座料带。

特色
  • 拥有多达200个端子的高密度连接器料带
  • 高稳定性Tiger Buy™端子
  • 四排式设计
  • 可选锁扣
系列
V
  • TOLC
  • SOLC
具有成本效益的四排系统

.100"(2.54mm)间距插座料带.100"(2.54 mm)间距方形接线柱插座料带

在端子和设计方面具有灵活性的弹性堆叠.025"(0.635 mm)方形接线柱插座。

特色
  • 有三种端子系统可供选择
  • 垂直和直角/水平
  • 通孔式、表面安装和压接针脚
  • 标准、轻薄型和加高设计
  • 在特定系列上采用单排、双排和三排设计
  • 底部安装或直通式
  • 可提供拥有E.L.P.™认证的系统
系列
V
  • SSW
  • SSQ
  • ESW
  • ESQ
  • PHF
  • BSW
  • BCS
  • SSM
  • SMH
  • SLW
  • HLE
  • CES
帮我选择?
.100"(2.54mm)间距插座料带

.100" (2.54 mm)间距针脚料带.100"(2.54 mm)间距方形接线柱针脚料带

在端子和设计方面具有灵活性的弹性堆叠.025"(0.635 mm)方形接线柱针脚。

特色
  • 弹性针脚料带和板式堆叠器
  • 遮蔽式、超高型和轻薄型
  • 通孔式、表面安装、混合技术和压接
  • 修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
  • 垂直、正交和共面结构对接
  • 多种多样的标准选项和特色,包括顶针、锁扣、定位销等
系列
V
  • TSW
  • HTSW
  • TSM
  • MTSW
  • HMTSW
  • PHT
  • TLW
  • MTLW
  • TSSH
  • HTSS
  • ZSS
  • DW
  • ZW
  • HW-TH
  • HW-SM
  • EW
帮我选择?
.100" (2.54 mm)间距针脚料带

2.00 mm(.0787")间距插座料带2.00 mm(.0787")间距插座料带

拥有三个轴向上的设计灵活性的耐用型插座料带。

特色
  • 有四种端子系统可供选择
  • 垂直和直角/水平
  • 通孔式、表面安装和压接
  • 标准、轻薄型和加高型
  • 一至六排
  • 自嵌套PC/104-Plus™插座
  • 直通式和底部插入式端子
系列
V
  • SQW
  • SQT
  • ESQT
  • PTF
  • PTHF
  • CLT
  • MMS
  • SMM
  • S2M
  • TLE
  • LS2
帮我选择?
2.00 mm(.0787")间距插座料带

2.00 mm (.0787")间距针脚料带2.00 mm (.0787")间距针脚料带

拥有0.50 mm(.020")方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性的针脚料带。

特色
  • 弹性针脚料带和板式堆叠器
  • 轻薄型、超高型、垂直、直角
  • 通孔式、表面安装、压接
  • 修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
  • 一至六排
  • FleXYZ™技术实现了三个轴向上的设计灵活性
  • 自动对接插座/针脚料带
系列
V
  • TMM
  • MTMM
  • TMMH
  • MMT
  • LTMM
  • ZLTMM
  • TSH
  • TMMS
  • T2M
  • TW-TH
  • TW-SM
  • PTT
  • LS2
帮我选择?
2.00 mm (.0787")间距针脚料带

PC/104™系统PC/104™系统

加高型.100"(2.54 mm)间距方形接线柱系统。

特色
  • Stack-through和非stack-through连接器
  • 自嵌套.025"(0.635 mm)方形接线柱尾部
  • 耐用型Tiger Buy™端子
  • 标准和低插入力
  • 单排、双排和三排配置,端子可达108个
系列
V
  • ESQ
PC/104™系统

PC/104-Plus™系统PC/104-Plus™系统

自嵌套2.00 mm(.0787")间距方形接线柱系统。

特色
  • Stack-through和非stack-through连接器
  • 可选择焊接尾部或压接尾部
  • 自嵌套0.50 mm(.0197")方形接线柱尾部
  • 耐用型Tiger Buy™端子
系列
V
  • ESQT
  • PTHF
  • ATS
  • JSOM
PC/104-Plus™系统

精确螺旋机械料带精确螺旋机械料带

.100"(2.54 mm)间距的高可靠性插座和针脚料带以及板式堆叠器。

特色
  • 多接触指铍铜端子
  • 精密加工的外壳
  • 极高的可靠性
  • 轻薄型至加高板间距
  • 单排和双排针
  • 多种多样的插座尾部和针脚设计
系列
V
  • SL
  • SDL
  • SS
  • ESS
  • ESD
  • HSS
  • BBL
  • BDL
  • BHS
  • TS
  • TD
  • HTS
  • SD
精确螺旋机械料带

分路器和跳线分路器和跳线

用于针脚料带的分路器和跳线。

特色
  • .100"和2.00 mm间距分路器和跳线
  • 单一和联动系统
  • 提供微型分流器
  • 可选择颜色
系列
V
  • SNT
  • MNT
  • 2SN
  • SNM
  • BTMM
  • BTSW
  • JL
分路器和跳线

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息
.
.
The PCI-SIG Developers Conference is a free event for the 800+ member companies that develop and bring to market new products utilizing PCI Express® technology. Granted most people reading this blog won’t be at the conference, but you might be interested in learning more about Sa...
In the first article of this series, we looked at how contacts are formed. This time, we’ll investigate the next step in the manufacturing process – plating. Have you ever looked closely at an electrical contact?  Contacts may be small and hard to see, but they are the most impor...
In May of 2019, we spent the majority of our time working on a few larger applications that are due to release soon, several minor maintenance tasks, and a few front-end enhancements. Here were the major updates to Samtec.com for May 2019. User Experience Updates to Family Pages ...
One topic resonates across the Samtec blog: optics. Why? The Samtec FireFly™ Micro Flyover System™ is such a cool solution. The foundation is a simple but high-performing SMT two-piece connector set. It connects to both copper and optical cable assemblies. It can support 56 Gbps ...
Over the past few months, we’ve rolled out several upgrades to what we call our “family” pages on the website. These pages are one step before you begin configuring a product on the website, and are some of our most vital to getting web users to the correct product. We’re approac...