NovaRay® 112 Gbps PAM4,极致密度阵列

NovaRay® 112 Gbps PAM4,极致密度阵列

NovaRay®结合了极致密度和极高性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。


系列概述

直流信息台产品层级

NovaRay®的创新性设计将极致的密度和性能融于一体,满足了随着系统尺寸的缩小和速度的提升而提出的关键需求。整体带护罩差分对设计和两个可靠的接端子实现了行业领先的4.0 Tbps总数据速率。

NovaRay®产品l'l'q

novaray浏览器

特色

概述

NovaRay视频

极致性能/密度

  • 每通道112 Gbps PAM4
  • 4.0 Tbps总数据速率 - 9 IEEE 400G通道
  • 支持PCIe® 6.0
  • 创新的整体带护罩差分对设计实现了:
    • 极低的串扰(低至40 GHz)
    • 严格的阻抗控制
    • 堆叠高度增加时数据速率的最小方差
  • 每平方英寸112个差分对
  • 相比具有相同数据吞吐量的传统阵列,使用的空间减少了40%
  • 采用球栅阵列(BGA)封装技术固定在板上,以实现更高的密度并优化走线分路区域
EXTreme性能密度
novaray关键产品te'xing

多个接端子

  • 保证在任何时候均有两个接端子,从而确保了更加可靠的连接
  • 无插桩对接
  • 第一个接端子丢失的信号会在第二个接端子捕捉到
  • 实现了112 Gbps PAM4额定值
  • 92 Ω解决方案解决了85 Ω和100 Ω这两个应用的问题
NovaRay剖面图

总数据速率

总数据速率
总数据速率 448 Gbps 672 Gbps 896 Gbps 896 Gbps 1344 Gbps 1792 Gbps 4032 Gbps*
总库数 1 1 1 2 2 2 3*
总排数 2 3 4 2 3 4 6*
总对数 8 12 16 16 24 32 72*
              开发中*

NovaRay®技术数据

机械概览
和路线图

NovaRay概览 技术数据

技术
数据

技术数据

下载和资源

资料

高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
高速电缆互连方案指南

高速电缆互连方案指南

获取
NovaRay®电子手册

NovaRay®电子手册

获取
Analog Over Array™电子手册

Analog Over Array™电子手册

获取

产品

NVAM

0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 7、9、10和12 mm堆叠高度
  • 2、3或4排
  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
  • 两个接端子确保了更可靠的连接
  • 堆叠高度增加时数据速率的最小方差
  • Analog Over Array™能力
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚

NVAF

0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 7、9、10和12 mm堆叠高度
  • 2、3或4排
  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
  • 两个接端子确保了更可靠的连接
  • 堆叠高度增加时数据速率的最小方差
  • Analog Over Array™能力
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座

GPSO

SureWare™导柱架高

特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始
  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
  • 5 mm - 30 mm堆叠高度
  • MIL-DTL不锈钢
  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接
SureWare™导柱架高

NVAC

0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座电缆组件

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 比常规电缆解决方案小40%
  • 34 AWG Eye Speed®双芯电缆
  • 2、3或4排
  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
  • 耐用型金属闭锁系统
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能插座电缆组件

NVAM-CT

0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚,适用于NVAC系列

特色
  • 每通道112 Gbps PAM4
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 比常规电缆连接器小40%
  • 耐用型金属闭锁,用于与NovaRay®电缆组件对接
  • 2、3或4排
  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源
  • 与NovaRay®电缆组件(NVAC系列)对接
0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚,适用于NVAC系列

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...