SEARAY™高密度端子开放式端子阵列

SEARAY™高密度端子开放式端子阵列

此系列高速高密度开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。


系列概述

Searay第2层

Samtec SEARAY是业内品种最齐全的高速高密度端子开放式端子阵列产品系列。此系列产品支持56Gbps PAM4应用,并获得了针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证,可节省设计者的时间和资金。

SEARAY产品浏览器

SEARAY浏览器

Samtec SEARAY™是业内品种最齐全的高速高密度端子开放式端子阵列产品系列。此系列产品支持28+ Gbps应用,并获得了针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证,可节省设计者的时间和资金。

特色

概述

SEARAY视频

特色

  • 最高的布线和接地灵活性
  • 相比典型的阵列产品,插入力和拔出力更小
  • 性能高达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
  • 采用端子开放式设计,可实现多达560个I/O口
  • 1.27mm (.050") 间距(也提供节省空间的0.80mm间距系统
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 可进行“拉链式”对接/拆拔
  • 表面焊接针脚,易于加工
  • 符合Extended Life Product™(E.L.P.™)标准
  • 7 - 40 mm堆叠高度
  • 垂直、直角、压接
  • 85 Ω系统
  • VITA 47、VITA 57.1VITA 57.4VITA 74VITA 88Pismo 2认证
  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的
  • 第3类验收标准(仅限SEAM/SEAF系列)
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准(仅限SEAM/SEAF系列)
Searay端子开放型配置

特色

SEARAY端子开放式设计使客户能够通过相同的56Gbps PAM4互连器同时运行差分对、单端信号和电源。

SEARAY特性

技术数据

机械
概述

SEARAY机械概览

协议
支持

SEARAY协议

技术
数据

SEARAY技术数据

下载和资源

资料

Searay电子手册

SEARAY电子手册

获取
微型耐用型应用设计指南

微型耐用型应用设计指南

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
军事与航空航天解决方案

军事与航空航天解决方案

获取
Analog Over Array™电子手册

Analog Over Array™电子手册

获取

视频

SEARAY™高密度阵列

Samtec高级互联设计技术中心

适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱

Samtec VITA 88 XMC+解决方案

产品

SEAF-RA

SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,.050"间距

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 直角设计
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 导向柱、闭锁柱可选
SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,.050"间距

SEAM-RA

.050"SEARAY™高速直角开放式端子阵列针脚

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 直角设计
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 导向柱、闭锁柱可选
.050"SEARAY™高速直角开放式端子阵列针脚

SEAF

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

特色
  • 多达500个I/O口
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 堆叠高度从7 mm到18.5 mm不等
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • Analog Over Array™能力
  • 与Molex®为共同供货来源
  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

SEAM

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

特色
  • 多达500个I/O口
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • .050"(1.27 mm)间距
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 堆叠高度从7 mm到18.5 mm不等
  • Analog Over Array™能力
  • 与Molex®为共同供货来源
  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

SEAMP

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接

特色
  • 针脚:压接
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 28 Gbps性能
  • 更小的插入/拔出力
  • 7 mm、8 mm、8.5 mm和9.5 mm堆叠高度
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接

SEAR

.050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆

特色
  • SEARAY™增高器
  • 40.00 mm堆叠
  • 85欧姆
.050" SEARAY™高速高密度增高器,85欧姆

SEAFP

.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 压接尾部设计
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 更小的插入/拔出力
  • 7 mm到16 mm堆叠高度
.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接

SEAMI

.050" SEARAY™高速高密度引脚片开放式端子阵列针脚,85欧姆

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 调节至85欧姆
  • 性能达到14 Gbps
.050" SEARAY™高速高密度引脚片开放式端子阵列针脚,85欧姆

JSO

SureWare™ Jack Screw Precision Board Stacking Standoff

特色
  • 传统架高
  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔
  • 降低电路板上元件损坏的风险
  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm
  • 提供压接和螺纹底座
SureWare™ Jack Screw Precision Board Stacking Standoff

SEAFP-RA

.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,直角压接

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 压接尾部设计
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 更小的插入/拔出力
  • 直角型
.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,直角压接

GPPK

SureWare™ Guide Post, Mates with GPSK

特色
SureWare™ Guide Post, Mates with GPSK

GPSK

SureWare™ Right-Angle Guide Post Socket

特色
SureWare™ Right-Angle Guide Post Socket

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...