三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

SEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列

SEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列

此系列超高密度高速端子开放式端子阵列采用0.80 mm间距栅格,可节省多达50%的电路板空间。


系列概述

Searay超级IP视频

此系列超高密度高速端子开放式端子阵列采用0.80 mm间距栅格,相比.050"间距SEARAY™互连连接器可节省多达50%的电路板空间。凭借总计达500个在信号完整性方面经过优化的Edge Rate®端子,此系统实现了最高的接地和布线灵活性。特色包括多达10排、每排50个端子、可选7 mm或10 mm堆叠高度,以及高速28+ Gbps性能。

此插座也提供适用于微型背板应用的直角组装方向,以及用于盲插的可选导柱。配备压接尾部的独立电源模块提供了高功率选项,使系统灵活性得到增强。

Searay超级IP海报

此插座也提供适用于微型背板应用的直角组装方向,以及用于盲插的可选导柱。配备压接尾部的独立电源模块提供了高功率选项,使系统灵活性得到增强。

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距栅格
  • 对比.050" (1.27 mm) 间距SEARAY™,节省电路板空间50%
  • 性能:17.5 GHz / 35 Gbps
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 多达500个I/O口
  • 7 mm和10 mm堆叠高度
  • 表面焊接针脚,易于加工
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
  • 获得针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证
端子开放式灵活性

下载

文献

SEARAY™电子手册

SEARAY™ 0.80电子手册

获取
微型耐用型应用设计指南

微型耐用型应用设计指南

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取
高速板到板应用指南

高速板到板应用指南

获取

视频

适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱

Samtec高级互联设计技术中心

系列

SEAF8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 7 mm和10 mm堆叠高度
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

SEAM8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
  • 耐用型Edge Rate®端子系统
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 7 mm和10 mm堆叠高度
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

JSO

插孔紧固精密电路板堆叠架高

特色
  • 传统架高
  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF和其他高正向力连接器的拆拔
  • 降低电路板上元件损坏的风险
  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm
  • 提供压接和螺纹底座
插孔紧固精密电路板堆叠架高

SEAF8-RA

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角

特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列
  • 直角设计
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 28 Gbps性能
  • 更小的插入/拔出力
  • 表面焊接针脚
  • 可用导柱选项
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.
J.R. Bonnefoy, Systems Engineer at Samtec, walks us through a live product demonstration of a 70 GHz, high-performance test point system. This demo, from DesignCon 2020, incorporates two new high-performance products.  The demo is based on Samtec’s 56 Gbps PAM4 Product Demonstrat...
Solutionator, our board-to-board parametric search tool, has been a staple of Samtec.com for years. This tool allows users to select a few filters and be presented with options for a mated set solution in under a minute. Users can then download models, sample, and buy products fr...
The life of an automobile is one that is no stranger to extreme temperatures, harsh vibrations and shock, plenty of dirt and water, and countless other conditions many electronics are not designed to withstand. It is because of this, that automotive designers design their product...
In January 2020, we kicked off the year by improving the applications we released at the end of 2019 and made several user-experience (UX) tweaks throughout the website. Here are the major updates to Samtec.com for January 2020. High-Speed Cable Builder Phase 2 UX Updates In late...
Samtec Cares is one way for Samtec to invest in, impact and improve the local community. I know that sounds like you-know-what written by a corporate Public Relations Department, but we know that being a good corporate citizen in a community comes with responsibility. Since the m...