三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 员工和客户的安全对Samtec来说最为重要。COVID-19影响了我们一部分但并非全部产品的交货时间。目前,受影响的产品仅仅延期3-5天到6周。当前的交货时间将反映在您的购物车中。请创建一个My Samtec账户,以方便地查看订单状态。×
三角形警报 员工和客户的安全对Samtec来说最为重要。COVID-19影响了我们一部分但并非全部产品的交货时间。目前,受影响的产品仅仅延期3-5天到6周。当前的交货时间将反映在您的购物车中。请创建一个My Samtec账户,以方便地查看订单状态。×

Z-Ray®超薄型高密度阵列

Z-Ray®超薄型高密度阵列

带压缩端子的Z-Ray®超薄型高密度单片式阵列。


系列概述

Zray视频

用作高速高密度连接器时,Z-Ray®提供极致的设计灵活性,不仅可定制高度,整个几何形状也可以全面定制。用作转接板时,Z-Ray®提供了IC封装与主电路板之间的成本节约型可移动式接口。Z-Ray®是满足军事/国防、航空航天和研发应用对雷达、无线电、导航和传感器等设备的需求的理想选择。

0.80 mm和1.00 mm间距铍铜微型端子有多种标准和定制配置可供选择,并采用双重压缩或带锡球的单一压缩设计。端子在高压和高温下被组装到耐用型轻薄型FR4基板中。

Zray海报

0.80 mm和1.00 mm间距铍铜微型端子有多种标准和定制配置可供选择,并采用双重压缩和单一压缩/锡球设计。端子在高压和高温下被组装到耐用型轻薄型FR4基板中。

特色

轻薄型

Zray轻薄型

高密度

  • 针对具体客户而设计的端子数量可实现极高的密度和速度灵活性
  • 可选择0.80 mm或1.00 mm间距栅格
  • 标准配备多达400个I/O口,定制型号可达3,000个以上的I/O口
  • 此外也提供:拥有多达400个I/O口、1.27 mm和2 mm标准高度以及高达56 Gbps的性能的1.00 mm间距系统(GMI系列
Zray高密度

灵活的设计

  • 适用于任何应用的多种配置,并提供详细的元件封装设计
  • 含焊接球的双重压缩或单一压缩
  • 针对具体客户而设计的堆叠高度、端子数量、绝缘体形状和镀层厚度
  • X、Y和Z轴均可定制
  • 有多种多样的定制几何形状可供选择
  • 定制周期短,且只收取极少的一次性工程费用(NRE)和模具费用
  • 有多种压缩和定位配置可供选择
Zray弹性

结构

Zray结构

规格

  • 性能高达14 Gbps(ZA8、ZA1系列)和56 Gbps NRZ(ZA8H系列),迁移路径速度达100 Gbps
  • 多达1,000次循环,同时也提供高达3,000次循环的替代端子设计(测试温度:85˚C)
  • 30 g低法向力,具有.008"接触变形
  • 每条线路500 mA
  • 提供Differential Vias™ PCB布线
  • 此外也提供:拥有多达400个I/O口、1.27 mm和2 mm标准高度以及高达56 Gbps的性能的1.00 mm间距系统
    (GMI系列)
  • 此外也提供:针对高速微间距应用而设计的超薄型Z-Ray®电缆组件(ZRDP系列
Zray规格

压缩硬件系统

  • 经过精心设计,可以为双重压缩(LGA)或带锡球的单一压缩(BGA)Z-Ray®转接板提供精密对准、压缩和稳定性
  • Z-Ray®硬件系统为超薄型,可降低转接板受损风险
  • ZSO系列为单一压缩锡球转接板提供了对准
  • ZHSI系列为双重压缩转接板提供了对准并确保其良好的接触保持力
  • ZD系列压入式硬件为双重压缩转接板提供了PCB与转接板之间的良好对准
Zray硬件

下载

文献

Z-Ray<sup>®</sup>转接板应用设计指南

Z-Ray®转接板应用指南

获取
压缩硬件电子手册

压缩硬件电子手册

获取
高速板到板应用指南

高速板到板应用指南

获取
军事/航空航天应用

军事/航空航天应用

获取

技术文档

视频

Z-Ray®压缩硬件

系列

ZA1

1.00 mm超薄型压缩转接板 

特色
  • 双重压缩端子或带锡球的单一压缩
  • 轻薄型 - 1 mm标准高度
  • 电路板堆叠、模块到板和LGA接口的理想选择
  • 提供简易的现场可升级性、方便更换
  • 最大程度地消除热膨胀问题
  • 标准配备多达400个I/O口,定制型号可达3,000个以上的I/O口
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 性能高达14 Gbps
1.00 mm超薄型压缩转接板 

ZA8

0.80 mm超薄型压缩转接板 

特色
  • 双重压缩端子或带锡球的单一压缩
  • 轻薄型 - 1 mm标准高度
  • 电路板堆叠、模块到板和LGA接口的理想选择
  • 提供简易的现场可升级性、方便更换
  • 最大程度地消除热膨胀问题
  • 标准配备多达400个I/O口,定制型号可达3,000个以上的I/O口
  • 0.80 mm(.0315")间距
  • 性能高达14 Gbps
0.80 mm超薄型压缩转接板 

ZA8H

0.80 mm高速双重压缩转接板 

特色
  • 性能高达56 Gbps NRZ
  • 0.33 mm高度提供了最短的信号路径
  • 双重压缩BeCu端子
  • 多达168个端子:4或7排,每排3、12或24对
  • 30 g低法向力,具有.008" (0.20 mm)接触变形
0.80 mm高速双重压缩转接板 

ZSO

Z-Ray®压接对齐硬件

特色
  • 为单一压缩锡球转接板提供了对准
  • 可防止转接板上锡球焊点的过度压缩
  • 确保了良好的接触保持力和板间距
  • 压接设计
  • 1 mm板堆叠高度(如需其他高度,请联系Samtec)
Z-Ray®压接对齐硬件

ZD

Z-Ray®定位销

特色
  • 压接硬件为ZA8和ZA1系列提供了PCB与转接板之间的良好对准
  • 微型1 mm直径
  • 提供3.7 mm、5.3 mm和5.7 mm长度以实现各种对接高度
  • 使用行业标准硬件来固定和压缩转接板
Z-Ray®定位销

ZHSI

Z-Ray®压接对齐硬件

特色
  • 为双重压缩转接板提供了对准并确保其良好的接触保持力
  • 可防止转接板端子的过度压缩
  • 避免了额外增加紧固件的需求
  • 压接设计
  • 适合.062"和.093" PCB厚度
  • 螺丝头最大扭矩为4 in-oz
Z-Ray®压接对齐硬件

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.
Solar Power While the cost and benefits of solar power can and have been debated, there’s one point that cannot be debated:  the solar energy sector continues to grow.   The solar energy sector has grown 68% over the last decade, and the cost of solar infrastructure and installat...
Samtec.com is constantly evolving as the world changes. Each month we do a post for what was updated the previous month. We thought it might be fun to show you a crystal ball preview into some of the larger changes you’ll be seeing in the next few months. Shopping Cart Upgrade Cu...
What do the QSFP-DD800 MSA and VITA 57 have in common? Fair question. One focuses on defining the next-gen pluggable form factors while the other complements FPGA mezzanine applications. So what is the link? Samtec, of course! Samtec participates in many Industry Standards to dev...
Two in one. Three in one. All in one. We are constantly looking for that one thing with multiple uses or solutions. From laundry detergent that fights stains, cleans deep and protects color all at the same time, to the twenty-in-one pocket knife with a glass-breaker. I guess you ...
In my former role as a compliance engineer, I was repeatedly asked for Samtec’s Business Continuity Plan. This was normally part of a yearly vendor/supplier survey that ensures that a company could still supply products in the event of a disruption. For most people, this isn’t so...