使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。拥有耐用型Edge Rate®端子、更大的插入深度和耐用型设计,可在对接和拆拔过程中实现端子保护的耐用型高速连接器。
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
插孔紧固精密电路板堆叠架高
此系列高速浮动式连接器在X和Y方向上提供0.50 mm的浮动,以最大限度地减少对接对准误差。
0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
0.50 mm高速浮动式端子插座料带
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。