Edge Rate®耐用型高速长寿命连接器料带

Edge Rate®耐用型高速长寿命连接器料带

耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。


系列概述

EdgeRate视频海报

Samtec Edge Rate®端子系统专为长寿命高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。

Edge Rate®产品浏览器

Edge Rate浏览器

特色

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
  • 高达56 Gbps PAM4性能
  • 0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
  • 堆叠高度从5 mm到18 mm不等
  • 在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
  • 0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间

下载和资源

资料

Edge Rate®电子手册

Edge Rate®电子手册

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
军事与航空航天解决方案

军事与航空航天解决方案

获取

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心

微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 针位数:最多可达200个
  • 堆叠高度:7 mm - 18 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • 提供360º带护罩 (ERM8-S)
  • 闭锁、差分对和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERF8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 针位数:最多可达200个
  • 堆叠高度:7 mm - 18 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • 提供360º带护罩 (ERF8-S)
  • 闭锁和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带热插拔的闭锁和差分对
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 闭锁和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带护罩和差分对的闭锁、扩展导柱
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带护罩的扩展导柱
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩

特色
  • 360º金属防护罩,可降低EMI
  • 提供扩展导柱
  • 单端或差分信号路由
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 针位:20 - 60
  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩

ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

特色
  • 360º金属防护罩,可降低EMI
  • 提供扩展导柱
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 针位:20 - 60
  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

ERM5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 堆叠高度:7.00 mm - 12.00 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERF5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 堆叠高度:7.00 mm - 12.00 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 性能可达20 GHz / 40 Gbps
  • 针位数:最多可达100个
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERF6

0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 2.5 mm细长型宽度
  • 2-排设计;每排10 - 60个针位(总共20 - 120个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
  • 5 mm堆叠高度
  • 用于标准处理的J形引线
  • 其它堆叠高度正在开发中
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERM6

0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 2.5 mm细长型宽度
  • 2-排设计;每排10 - 60个针位(总共20 - 120个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
  • 5 mm堆叠高度
  • 用于标准处理的J形引线
  • 其它堆叠高度正在开发中
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...