使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。具有28+ Gbps性能的超细间距、超薄型、超细长型互连连接器。
0.40 mm和0.50 mm间距微型刀片及梁超细长型、超轻薄型连接器。
0.40 mm微型刀片及梁超细间距插座
0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头
0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插座
0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插头
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型插座料带
0.50 mm微型刀片及梁超轻薄型针脚料带
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
插孔紧固精密电路板堆叠架高
此系列超高密度高速端子开放式端子阵列拥有0.80 mm的间距,可节省高达50%的电路板空间。
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角
插孔紧固精密电路板堆叠架高
堆叠高度低至4 mm、I/O总数高达400个的轻薄型端子开放式端子阵列。
插孔紧固精密电路板堆叠架高
.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座
.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,针脚
© 2023 Samtec版权所有。保留所有权利。