此系列超高密度高速端子开放式端子阵列采用0.80 mm间距栅格,可节省多达50%的电路板空间。
此系列超高密度高速端子开放式端子阵列采用0.80 mm间距栅格,相比.050"间距SEARAY™互连器可节省多达50%的电路板空间。凭借总计达500个在信号完整性方面经过优化的Edge Rate®端子,此系统实现了最高的接地和布线灵活性。特色包括多达10排、每排50个端子、可选7 mm或10 mm堆叠高度,以及高速28+ Gbps性能。
此插座也提供适用于微型背板应用的直角组装方向,以及用于盲插的可选导柱。配备压接尾部的独立电源模块提供了高功率选项,使系统灵活性得到增强。
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角
插孔紧固精密电路板堆叠架高
更多超微型产品