微间距系统

采用0.40 mm、0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm和1.00 mm间距,2.3 mm至8 mm堆叠高度以及垂直和直角组装方向的微型连接器和板堆叠互连器。


微型刀片与梁微型刀片及梁超细间距连接器

0.40 mm和0.50 mm间距微型刀片及梁超细长型、超轻薄型连接器。

特色
  • 超细间距 - 0.40 mm和0.50 mm
  • 低至2.00 mm的超低堆叠高度
  • 细长型设计进一步节省了电路板空间
  • mPOWER™兼容,可实现电源/信号灵活性。
产品
V
  • ST4
  • SS4
  • SS5
  • ST5
  • SLH
  • TLH
微型刀片与梁

0.50 mm(.0197")间距系统0.50 mm(.0197")间距系统

拥有多种堆叠高度和组装方向、可实现弹性堆叠的微型刀片与梁系统。

特色
  • 基本blade & beam系统
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
  • 可提供公母同一连接器
  • 可提供多达300个标准针位数
  • 提供垂直和直角形式
产品
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
帮我选择?
0.50 mm(.0197")间距系统

0.635 mm(.025")间距系统0.635 mm(.025")间距系统

用于实现弹性堆叠的基础刀片及梁系统。

特色
  • 基本blade & beam系统
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
  • 提供边缘安装类型
产品
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
帮我选择?
0.635 mm(.025")间距系统

0.80 mm(.0315")间距系统0.80 mm(.0315")间距系统

提供多种端子系统、针位数和轻薄型形式的弹性堆叠互连器。

特色
  • 提供多种接触形式
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 可提供公母同一连接器
  • 提供夾板式贴装
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
产品
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
帮我选择?
0.80 mm(.0315")间距系统

1.00 mm(.0394")间距系统1mm间距连接器系统 (.0394")

1mm间距连接器系统,弹性堆叠,并提供各种端子系统、针位数选择和轻薄型样式。

特色
  • 各种板堆叠形式和选项
  • 可满足耐用性要求
  • 多达100个I/O口
  • 灵活堆叠高度特色
  • 提供符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准的产品
产品
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00 mm(.0394")间距系统

浮动式端子连接器系统浮动式端子连接器系统

高速浮动式端子连接器系统最大程度减少了对接对准错误。

特色
  • 提供X轴和Y轴方向上0.50 mm(.0197")的浮动
  • 多连接器板对板应用的理想选择
  • 最多有60个浮动式端子
  • 可选择胶条高度和直角设计
产品
V
  • FT5
  • FS5
浮动式端子连接器系统

Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...