0.50 mm(.0197")间距系统

拥有多种堆叠高度和组装方向、可实现弹性堆叠的微型刀片与梁系统。

特色

  • 基本blade & beam系统
  • 可提供轻薄型系统
  • 可提供多达300个I/O口
  • 其中一部分产品符合E.L.P.™(Extended Life Product™)标准
  • 可提供公母同一连接器
  • 可提供多达300个标准针位数
  • 提供垂直和直角形式

下载和资源

视频

Samtec高级互联设计技术中心

产品

BTH

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

特色
  • 六种标准针位,多达300个端子
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度
  • 提供低成本镀金
  • 标准定位销功能
  • 卷带封装可选
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带

BTH-RA

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,直角

特色
  • 三种标准针位,多达180个I/O端子
  • 提供低成本镀金
  • 标准焊接片功能
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,直角

BSH

0.50 mm基础刀片及梁插座料带

特色
  • 六种标准针位,多达300个端子
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度
  • 提供低成本镀金
  • 标准定位销功能
  • 卷带封装可选
0.50 mm基础刀片及梁插座料带

BSH-RA

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角

特色
  • 三种标准针位,多达180个I/O端子
  • 提供低成本镀金
  • 标准焊接片功能
0.50 mm基础刀片及梁插座料带,直角

LTH

0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带

特色
  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度
  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子
  • 标准定位销功能
  • 卷带封装可选
0.50 mm轻薄型刀片及梁针脚料带

LSHM

0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项

特色
  • 从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
  • 用于EMI保护的屏蔽选项
  • 对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
  • 自动对接系统可降低库存成本
  • 多达100个I/O口
  • 平行、垂直和共面系统
  • 对接时会发出咔嗒声
  • 可提供润滑选项
  • 关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项

BSH-EM

0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装

特色
  • 提供低成本镀金
  • 双排设计
  • 三种标准针位,多达180个I/O端子
0.50 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装

BTH-EM

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装

特色
  • 提供低成本镀金
  • 双排设计
  • 三种标准针位,多达180个I/O端子
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带,边缘安装

LSH

0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带

特色
  • 超低2.31 mm (.091") 对接堆叠高度
  • 五种标准针位,多达 100个I/O端子
  • 标准定位销功能
  • 卷带封装可选
0.50 mm轻薄型刀片及梁插座料带

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...