SI Lite - 耐用型8 Gbps高速连接器

SI Lite - 耐用型8 Gbps高速连接器

经济高效的板堆叠解决方案,额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。


系列概述

Samtec提供诸多板堆叠器解决方案,额定速率高达8 Gbps,并且与PCIe® 1.0、2.0和3.0、JTAG、LVDS等多种广泛的行业标准兼容。这些产品提供了经济高效的解决方案,可以在各种应用中运行高速信号。

凭借业内种类最多的板对板互连器,以及可解决几乎所有设计难题的最大设计灵活性,Samtec让您轻松找到合适的板堆叠解决方案。

SI Lite解决方案

特色

  • 高达8 Gbps的性能
  • 兼容广泛的行业标准,包括PCIe®、JTAG、LVDS等
  • 经济高效的解决方案
  • Tiger Eye™耐用型端子系统
  • 灵活的板式堆叠器,可以选择间距、端子数、堆叠高度、组装方向和终端
  • 可提供修改定制解决方案,以满足某些规格

下载和资源

资料

SI Lite电子手册

SI Lite电子手册

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取

产品

FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

特色
  • 拥有多个接线柱高度的微插头
  • 提供表面安装和通孔式尾部设计
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 终端隐蔽选项可选
  • 廉价闪金镀层可选
  • 垂直和水平排配置
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 提供热插拔版本(HPT系列
高可靠性插头料带,.050"间距

CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距

特色
  • 垂直和水平双排可用
  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 顶部或底部插入式
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
轻薄型双摩擦插座,.050"间距

SFM

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

特色
  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

TFM

高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

特色
  • 带护罩壳体可实现盲插
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 组装方向:垂直、直角、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 多种堆叠高度
  • 特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

SFC

.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

特色
  • 采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • 提供表面安装和通孔式
  • 直立式排针配置
  • 提供卷带封装
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

TFC

Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

特色
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • 多种堆叠高度
  • 组装方向:垂直、直角
  • 特色:成本更低的电镀选项
  • 针脚:通孔式、表面安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

FOLC

.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

特色
  • 应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:可选低插入力端子
  • 针脚:通孔式、混合技术
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

MOLC

.050" FOURRAY™四排针脚料带

特色
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
  • 针脚:通孔式,表面安装,混合技术
.050" FOURRAY™四排针脚料带

S2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

特色
  • 应用:顶针双列系统到60针
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直
  • 间距:2.00 mm(.0787")
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

T2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

SFMC

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

特色
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
  • 特色:成本更低的电镀选项
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

TSM

.100" 表面安装端子料带

特色
  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:表面安装,混合技术
  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工
.100" 表面安装端子料带

SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:表面安装
  • 应用:单排和双排,多达80个端子
表面安装PCB插座料带,100"间距

SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Buy™
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:单排和双排可达80个端子
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

特色
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:双排可达100个端子
  • 特色:顶部和底部直通式选项
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
  • 针脚:表面安装
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
  • 针脚:通孔式
弹性板堆叠插头,2.00mm间距

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...