耐用、高速、高可靠性连接器Tiger Eye™系统

耐用、高速、高可靠性连接器Tiger Eye™系统

此系列耐用型、高可靠性、长寿命互连器采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。


系列概述

微型耐用型电源互连视频

此系列耐用型微型互连器提供三种间距(0.80 mm、1.27 mm和2.00 mm),采用Samtec的Tiger Eye™端子系统,适用于高可靠性和长寿命应用。多接触指铍铜端子提供了冗余的接端子以及机械和电气性能的最佳组合。可选择表面安装或通孔终端、垂直或直角组装方向,以及摩擦闭锁、焊接片和锁扣,设计灵活性更高。

耐用型Tiger Eye产品浏览器

耐用型Tiger Eye浏览器

特色

  • 高可靠性Tiger Eye™三接触指铍铜端子系统
  • 可选择锁定和闭锁系统以提高拔出力
  • 可提供Extended Life Product™(长寿命产品)测试
  • 标准型和成本节约型设计
Tiger Eye端子

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取
军事与航空航天解决方案

军事与航空航天解决方案

获取

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心

微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

SFM

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

特色
  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

TFM

高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

特色
  • 带护罩壳体可实现盲插
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 组装方向:垂直、直角、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 多种堆叠高度
  • 特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

SEM

微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距

特色
  • 间距:0.80 mm(.0315")
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:表面安装
  • 高达8 Gbps的性能
  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距

SEML

0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带

特色
  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 间距:0.80 mm(.0315")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
  • 针脚:表面安装
  • 组装方向:垂直
0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带

TEM

微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距

特色
  • 间距:0.80 mm(.0315")
  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:表面安装
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接
  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
  • 高达8 Gbps的性能
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距

SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

特色
  • 应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
  • 针脚:表面安装
轻薄型插座料带,2.00 mm间距

TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

特色
  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项
  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个
  • 针脚:通孔式、表面安装
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

SFC

.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

特色
  • 采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • 提供表面安装和通孔式
  • 直立式排针配置
  • 提供卷带封装
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

SFMC

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

特色
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
  • 特色:成本更低的电镀选项
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

SFML

.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带

特色
  • 高可靠性Tiger Eye™端子
  • 提供标准或低插入力端子
  • 提供表面安装和通孔式
  • 提供低成本Tiger Eye™ Lite端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • 可满足耐用性要求
  • 直立式排针配置
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带

TFML

Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距

特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 高可靠性Tiger Eye™系统
  • 高达8 Gbps的性能
  • 多种堆叠高度
  • 耐用型摩擦锁功能
  • 可满足耐用性要求
  • 带护罩壳体可实现盲插
  • 垂直和水平排配置
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距

SFMH

.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装

特色
  • 可匹配FSH针脚料带
  • 表面安装水平针尾
  • 可选择焊接片和锁紧片
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装

TFC

Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

特色
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • 多种堆叠高度
  • 组装方向:垂直、直角
  • 特色:成本更低的电镀选项
  • 针脚:通孔式、表面安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

S2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

特色
  • 应用:顶针双列系统到60针
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直
  • 间距:2.00 mm(.0787")
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

T2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

FSH

.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带

特色
  • 提供焊接锁定选项
  • 廉价闪金镀层可选
  • 可与SFMH表面安装插座对接
  • 表面安装水平或直角尾部设计
.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带

SEMS

0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型

特色
  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,50端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 间距:0.80 mm(.0315")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
  • 针脚:表面安装
  • 组装方向:垂直
0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型

TEMS

0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型

特色
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
  • 间距:0.80 mm(.0315")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:表面安装
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型

FOLC

.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

特色
  • 应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:可选低插入力端子
  • 针脚:通孔式、混合技术
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

MOLC

.050" FOURRAY™四排针脚料带

特色
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
  • 针脚:通孔式,表面安装,混合技术
.050" FOURRAY™四排针脚料带

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...