这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
0.80 mm高速侧边卡连接器,垂直
0.80 mm高速插卡式连接器,边缘安装
0.80 mm高速侧边卡连接器,直角
传统PCB插头料带,0.100"间距
直通插座料带,0.100"间距
0.80 mm基础刀片及梁插座料带
0.50 mm基础刀片及梁插座料带
0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
0.80 mm基础刀片及梁针脚料带
0.50 mm基础刀片及梁针脚料带
0.635 mm基础刀片及梁针脚料带
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
1.00 mm表面安装微型针脚料带
高可靠性插头料带,.050"间距
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
Q Strip®高速接地平面插头,0.80mm间距
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
表面安装PCB插座料带,100"间距
.100" 表面安装端子料带
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
0.80 mm高速电源/信号组合卡缘连接器
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
更多延长寿命产品