适用于高对接次数、高冲击和振动应用,并拥有高可靠性Tiger Eye™和耐用型Edge Rate®端子连接器系统的微间距连接器;具有更大的端子滑动范围和插入深度,适用于耐用型应用的佩带电源/接地的互连连接器;对接/拆拔力达到典型的微间距连接器的4-6倍的自动对接互连器。
此系列耐用型、高可靠性、长寿命互连器采用了Samtec的Tiger Eye™端子系统。
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
0.80 mm Tiger Eye™摩擦锁微型插座料带
微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
轻薄型插座料带,2.00 mm间距
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.050" Tiger Eye™高可靠性锁紧插座料带
Tiger Eye™高可靠性锁紧针脚料带,0.050"间距
.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
.050"遮蔽式水平表面安装针脚料带
0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型
0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,边缘安装
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.50 mm Razor Beam™带护罩高速无极性料带
0.635 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
0.80 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
插孔紧固精密电路板堆叠架高
Samtec Q Rate®连接器拥有细长型一体式电源/接地平面和Edge Rate®端子,实现了卓越的SI性能。
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型插座料带,直角
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,差分对
0.80 mm Q Rate®高速接地平面细长型针脚料带,直角
此系列耐用型高速连接器拥有接地平面和高滑动范围端子。
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面针脚料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源插座料带,差分对
0.635 mm Q2™带护罩接地平面组合电源针脚料带,差分对
高速浮动式端子连接器系统最大程度减少了对接对准错误。
0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
0.50 mm高速浮动式端子插座料带