Edge Rate®耐用型高速长寿命连接器料带

Edge Rate®耐用型高速长寿命连接器料带

耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。


系列概述

EdgeRate视频海报

Samtec Edge Rate®端子系统专为长寿命高速应用而设计。Edge Rate®的表面经过抛光,打造出光滑的对接表面区域,而并非在切割边缘上对接的冲压端子。此光滑的对接表面减少了端子上的磨损痕迹,从而提高了端子系统的耐用性和使用寿命。同时,它也降低了插入力和拔出力,使连接器能够以“拉链”方式拆拔。

Edge Rate®产品浏览器

Edge Rate浏览器

特色

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
  • 高达56 Gbps PAM4性能
  • 0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
  • 堆叠高度从5 mm到18 mm不等
  • 在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
  • 0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间

下载和资源

资料

Edge Rate®电子手册

Edge Rate®电子手册

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
军事与航空航天解决方案

军事与航空航天解决方案

获取

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心

微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 针位数:最多可达200个
  • 堆叠高度:7 mm - 18 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • 提供360º带护罩 (ERM8-S)
  • 闭锁、差分对和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERF8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 56 Gbps PAM4性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 针位数:最多可达200个
  • 堆叠高度:7 mm - 18 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • 提供360º带护罩 (ERF8-S)
  • 闭锁和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带热插拔的闭锁和差分对
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 闭锁和扩展导柱选项
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 28 Gbps性能
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带护罩和差分对的闭锁、扩展导柱
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 提供带护罩的扩展导柱
  • 与Hirose®为共同供货来源
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩

特色
  • 360º金属防护罩,可降低EMI
  • 提供扩展导柱
  • 单端或差分信号路由
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 针位:20 - 60
  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩

ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

特色
  • 360º金属防护罩,可降低EMI
  • 提供扩展导柱
  • 56 Gbps PAM4性能
  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
  • 1.5 mm端子滑动范围
  • 针位:20 - 60
  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm
0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

ERM5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 堆叠高度:7.00 mm - 12.00 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

ERF5

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
  • 针位数:最多可达150个
  • 堆叠高度:7.00 mm - 12.00 mm
  • 可提供Final Inch®分路区域数据
  • Samtec 28+ Gbps解决方案
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF5-RA

0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子
  • 性能可达20 GHz / 40 Gbps
  • 针位数:最多可达100个
  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
0.50 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERF6

0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座

特色
  • 2.5 mm细长型宽度
  • 2-排设计;每排10 - 60个针位(总共20 - 120个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
  • 5 mm堆叠高度
  • 用于标准处理的J形引线
  • 其它堆叠高度正在开发中
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERM6

0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

特色
  • 2.5 mm细长型宽度
  • 2-排设计;每排10 - 60个针位(总共20 - 120个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
  • 5 mm堆叠高度
  • 用于标准处理的J形引线
  • 其它堆叠高度正在开发中
0.635 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...