额定电流高达60 A的高功率/信号组合板到板系统,采用垂直和直角组装方向以及高密度电源刀片和小型设计。
拥有耐用型Edge Rate®端子且性能高达每个移动电源60 A的组合信号和电源插卡式系统。
带一体式接地型连接器的Q2™电源和信号组合互连连接器。
PowerStrip™/30和PowerStrip™/40组合信号和电源系统。
专为筹划组合型电源和信号/接地解决方案而设计的微型2.00 mm间距电源刀片互连连接器。
适用于共面结构和直角板到板应用的60安培模块化高功率和信号组合连接器系统。EXTreme Ten60Power™互连连接器采用大电流设计,并拥有比现有连接器更轻薄的外形,在可以改进系统内部空气流动的10 mm低矮外壳中提供了最高的电流与电缆长度比。
高功率轻薄型系统。