mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

微型2.00 mm电源插片以小型尺寸互连高达18安培的电流,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。

MPOWER标识

系列概述

产品层级mPOWER

mPOWER®连接器系统是一款终极微型高功率解决方案,该产品系列可为板对板、电缆到板和电缆到电缆应用提供卓越的设计灵活性。由于具备多种堆栈高度,mPOWER®可轻松添加到新架构或现有架构中。分离式线缆组件简化了电路板布局,并且能直接向系统中的有源组件供电。

mPOWER®产品浏览器

mPower浏览器

特色

多种选择

  • 板对板、电缆到板和电缆到电缆
  • 2到10针位选择
  • 5 - 16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
  • 可选焊接片
  • 锡或10 µ"镀金电源刀片;可提供30 µ"镀金型号,以满足特定规格
  • 标准爬电距离(2.20毫米)和电气间隙(1.65毫米);根据客户的特定要求,选择性地载入触点,详情请联系 [email protected]
弹性电源微型电源系列

高功率/外形紧凑

极为紧凑的外形尺寸结合每个刀片高达18安培的电流,既节省了电路板空间,又不会影响功率输出。

UMPT/UMPS比较

特色

蠕变和电气间隙
小型

机械概览

机械概览

技术数据

载流量

下载和资源

资料

mPOWER 超微型电源系统电子手册

mPOWER®超微型电源系统电子手册​​​​​​​

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
产品概览指南

产品概览指南

获取

产品

UMPT

2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直

特色
  • 每个电源插片电流高达18 A
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 2 - 5电源刀片,间距为2.00 mm
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直

UMPT-RA

2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角

特色
  • 每个电源插片电流高达18 A
  • 以直角提高灵活性
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 与mPOWER®电缆组件(UMPCUMPCT)对接的塑料或金属锁扣。
2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角

UMPS

2.00 mm mPOWER®超微型电源插座

特色
  • 每个电源插片电流高达18 A
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
2.00 mm mPOWER®超微型电源插座

GPSO

SureWare™导柱架高

特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始
  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器
  • 5 mm - 30 mm堆叠高度
  • MIL-DTL不锈钢
  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接
SureWare™导柱架高

UMPC

2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座

特色
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 单端或双端电缆组件
  • 颜色编码电缆选项
  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座

UMPCT

2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座

特色
  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 单端或双端电缆组件
  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座

IMPC

2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳

特色
2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳

IMPCC

用于插座外壳的mPOWER®电缆支架

特色
用于插座外壳的mPOWER®电缆支架

CC489

2.00 mm mPOWER®压接端子

特色
  • 多种电镀选项
  • 卷盘包装端子
2.00 mm mPOWER®压接端子

UMPI

2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPE对接
  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
  • 单端或双端电缆组件
  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座

UMPIT

开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPET对接
  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电
  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
  • 单端或双端电缆组件
  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座

UMPE

2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPI对接
  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
  • 单端或双端电缆组件
  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146
2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚

UMPET

开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPIT对接
  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电
  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属或塑料闭锁
  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
  • 单端或双端电缆组件
  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚

IMPE

2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳

特色
  • 2 - 10电源刀片,间距为2.00 mm
  • 耐用型金属闭锁系统
  • 需要与IMPEC一起使用
2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳

IMPEC

用于针脚外壳的IMPEC - mPOWER®电缆支架

特色
  • 2 - 10个针位
  • 需要与IMPE一起使用
用于针脚外壳的IMPEC - mPOWER®电缆支架

TC146

2.00 mm mPOWER®压接针脚

特色
  • 多种电镀选项
  • 卷盘包装端子
2.00 mm mPOWER®压接针脚

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....