XCede® HD高密度背板系统

XCede® HD高密度背板系统

适用于密度关键型应用的小型高密度背板系统,采用模块化设计并提供可选功能,以提升灵活性和实现可定制解决方案。


系列概述

Xcede HD

XCede® HD结合了小巧的外形和优异的设计灵活性,实现了电路板和系统空间的大幅节省。系统的模块化使设计师能够借助可选电源模块、导引和锁合以及侧壁来打造出完全定制的背板解决方案,从而提高耐用性。采用交错差分端子设计的接地端子首先对接以实现热插拔,从而帮助减少系统停机时间。

模块化设计

XCede® HD由信号、电源和锁合/导引模块构成,实现了无与伦比的设计灵活性。这些模块可在任何配置中加以定制,以满足特定的应用需求。

如何构建完整的解决方案:

  • 直角模块可以被打造成单个可定制的BSP部件。通过结合任何数量、任何配置的HDTF、电源和锁合/导引模块来构建BSP部件,从而打造出一个插座。
  • 插头模块单独安装在背板上,并采用HDTM和HPTS部件的任何配置。
  • 构建您的定制XCede® HD解决方案
  • 请联系HSBP@samtec.com以了解有关构建完整的XCede® HD解决方案的更多信息。
Xcede组件

特色

  • 每线性英寸上多达84个差分对
  • 1.80 mm列间距
  • 3、4和6对设计
  • 4、6或8列
  • 12 - 48对
  • 信号端子上高达3.00 mm的端子滑动范围
  • 提供多种信号/接地端子配置选项
  • 提供集成式电源、导引、锁合和侧壁选项
  • 85 Ω和100 Ω选项
  • 三个等级的上电次序实现了热插拔
  • 可为低速应用提供具有成本效益的设计
Xcede电源指南

下载和资源

资料

高密度背板插头和插座

XCede® HD电子手册

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

获取

产品

HDTF

XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座

特色
  • 3、4和6对设计
  • 4、6或8列
  • 标准或高速晶片可选
  • 85 Ω和100 Ω选项
  • 模块化设计提升了在应用中的灵活性
XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座

HDTM

XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头

特色
  • 3、4和6对设计
  • 4、6或8列
  • 三个等级的上电次序实现了热插拔
  • 信号端子上可实现高达3.00 mm的触点滑动范围
  • 提供集成式导引、锁合以及顶针侧壁
XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头

BSP

XCede® HD高密度背板定制直角模块

特色
  • 完全定制模块,以满足特定的应用要求
  • 在任何HDTF(信号)、电源和锁合/导引配置中组合任意数字,以创建一个BSP产品
  • 电源和锁合/导引仅适用于自定义配置
  • 欲了解仅关于信号解决方案,请参阅HDTF系列
  • 联系HSBP@samtec.com以获取有关构建BSP产品的帮助
XCede® HD高密度背板定制直角模块

HPTS

XCede® HD电源m'k

特色
  • 单独安装至背板
  • 该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数
  • 压接尾部设计
  • 垂直安装
XCede® HD电源m'k

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...