SI Lite - 耐用型8 Gbps高速连接器

SI Lite - 耐用型8 Gbps高速连接器

经济高效的板堆叠解决方案,额定速率高达8 Gbps,可在各种应用中运行高速信号。


系列概述

Samtec提供诸多板堆叠器解决方案,额定速率高达8 Gbps,并且与PCIe® 1.0、2.0和3.0、JTAG、LVDS等多种广泛的行业标准兼容。这些产品提供了经济高效的解决方案,可以在各种应用中运行高速信号。

凭借业内种类最多的板对板互连器,以及可解决几乎所有设计难题的最大设计灵活性,Samtec让您轻松找到合适的板堆叠解决方案。

SI Lite解决方案

特色

  • 高达8 Gbps的性能
  • 兼容广泛的行业标准,包括PCIe®、JTAG、LVDS等
  • 经济高效的解决方案
  • Tiger Eye™耐用型端子系统
  • 灵活的板式堆叠器,可以选择间距、端子数、堆叠高度、组装方向和终端
  • 可提供修改定制解决方案,以满足某些规格

下载和资源

资料

SI Lite电子手册

SI Lite电子手册

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取

产品

FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

特色
  • 拥有多个接线柱高度的微插头
  • 提供表面安装和通孔式尾部设计
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 终端隐蔽选项可选
  • 廉价闪金镀层可选
  • 垂直和水平排配置
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
  • 提供热插拔版本(HPT系列
高可靠性插头料带,.050"间距

CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距

特色
  • 垂直和水平双排可用
  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 顶部或底部插入式
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
轻薄型双摩擦插座,.050"间距

SFM

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

特色
  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距

TFM

高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

特色
  • 带护罩壳体可实现盲插
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 组装方向:垂直、直角、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 多种堆叠高度
  • 特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距

SFC

.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

特色
  • 采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
  • 高达8 Gbps的性能
  • 提供表面安装和通孔式
  • 直立式排针配置
  • 提供卷带封装
.050" Tiger Eye™高性价比可靠型插座料带

TFC

Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

特色
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • 多种堆叠高度
  • 组装方向:垂直、直角
  • 特色:成本更低的电镀选项
  • 针脚:通孔式、表面安装
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距

FOLC

.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

特色
  • 应用:多达200个端子的顶针四排多接触指铍铜端子系统
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特色:可选低插入力端子
  • 针脚:通孔式、混合技术
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带

MOLC

.050" FOURRAY™四排针脚料带

特色
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
  • 针脚:通孔式,表面安装,混合技术
.050" FOURRAY™四排针脚料带

S2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

特色
  • 应用:顶针双列系统到60针
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直
  • 间距:2.00 mm(.0787")
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距

T2M

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距

SFMC

.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

特色
  • 间距:.050"(1.27 mm)
  • 端子系统:Tiger Eye™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:顶针双排多接触指磷铜端子系统,100个端子
  • 特色:成本更低的电镀选项
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带

TSM

.100" 表面安装端子料带

特色
  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:表面安装,混合技术
  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工
.100" 表面安装端子料带

SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 高达8 Gbps的性能
  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:表面安装
  • 应用:单排和双排,多达80个端子
表面安装PCB插座料带,100"间距

SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Buy™
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 组装方向:垂直、水平
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:单排和双排可达80个端子
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

特色
  • 端子系统:Tiger Claw™
  • 高达8 Gbps的性能
  • 组装方向:垂直
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:双排可达100个端子
  • 特色:顶部和底部直通式选项
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

TW-SM

弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
  • 针脚:表面安装
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距

TW-TH

弹性板堆叠插头,2.00mm间距

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 间距:2.00 mm(.0787")
  • 高达8 Gbps的性能
  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
  • 针脚:通孔式
弹性板堆叠插头,2.00mm间距

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....