三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

.100"(2.54 mm)间距方形接线柱针脚料带

在端子和设计方面具有灵活性的弹性堆叠.025"(0.635 mm)方形接线柱针脚。

特色

  • 弹性针脚料带和板式堆叠器
  • 遮蔽式、超高型和轻薄型
  • 通孔式、表面安装、混合技术和压接
  • 修改接线柱或堆叠器高度以作为标准
  • 垂直、正交和共面结构对接
  • 多种多样的标准选项和特色,包括顶针、锁扣、定位销等

视频

灵活电路板堆叠解决方案

系列

HW-SM

.100"弹性堆叠,耐高温弹性板堆叠器,表面安装

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:表面安装
.100"弹性堆叠,耐高温弹性板堆叠器,表面安装

HW-TH

.100"弹性堆叠,耐高温弹性板堆叠器,通孔式设计

特色
  • 应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
.100"弹性堆叠,耐高温弹性板堆叠器,通孔式设计

TSW

.100" 针脚料带

特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、直角
  • 针脚:通孔式
  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项
  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现
.100" 针脚料带

DW

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.110"尾部

EW

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.330"尾部

特色
  • 应用:加高板堆叠高度
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,.330"尾部

HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

特色
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 特色:可用于绝大多数高温板处理
  • 针脚:通孔式
  • 应用:该产品拥有十四种针脚长度可供选择,满足几乎所有标准定价和交货应用的需要
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTSS

.100"高温遮蔽式针脚料带

特色
  • 应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 针脚:通孔式、表面安装
.100"高温遮蔽式针脚料带

HTSW

.100"高温针脚料带

特色
  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:可用于绝大多数高温板处理
  • 针脚:通孔式
.100"高温针脚料带

MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

特色
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW

.100" 可变接线柱高度针脚料带

特色
  • 应用:该产品含十四种针脚长度可供选择,满足近乎所有标准定价和交付的需求
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
.100" 可变接线柱高度针脚料带

TSM

.100" 表面安装端子料带

特色
  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直、水平
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工
  • 针脚:表面安装,混合技术
.100" 表面安装端子料带

TLW

.100"轻薄型针脚料带

特色
  • 组装方向:垂直、直角
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 针脚:通孔式
  • 应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
.100"轻薄型针脚料带

ZW

.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,定制尾部

特色
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
  • 应用:加高遮蔽式设计,适用于盲插应用
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
.100"弹性堆叠,弹性板堆叠器,定制尾部

TSSH

.100" 终端遮蔽式针脚料带

特色
  • 组装方向:垂直、直角、水平
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 针脚:通孔式、表面安装
  • 应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
.100" 终端遮蔽式针脚料带

ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

特色
  • 应用:加高遮蔽式设计,适用于盲插应用
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
  • 针脚:通孔式
.100"带护罩加高针脚料带

PHT

.100"针脚料带,压接

特色
  • 应用:可通过外形高度选择实现多种不同的堆叠高度
  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
  • 组装方向:垂直
  • 间距:.100"(2.54 mm)
  • 针脚:压接
.100"针脚料带,压接

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.

更多.100"间距方形接线柱插座和针脚

While Samtec started as a connector company with a focus on two-piece, pin-and-socket board stacking systems, High-Speed Board Stacking connectors and High-Speed Cable Assemblies now make up a significant portion of our sales. To support development in this area, in December of 2...
In the manufacturing world there are standards for just about everything, and they all are typically there to ensure a product can perform as expected for the end application. Among these standards is IPC-A-610 covering solder joints for varying types of connector termination sty...
New Year’s resolutions. Many of us make them, whether it’s to continue a good habit, change a bad one or accomplish a new goal, improvement is the focus. The hardest part of this process is the time between making the plan and accomplishing it. Wouldn’t it be nice if we could jus...
2019 was a fun year for Samtec.com. We’re in a great place right now where we get to maintain current content and features while we’re building a lot of new stuff as well. The website is becoming more mature, but still developing rapidly. If you missed it, here is a look back at ...
While air cooling is still a commonly used method to cool data centers, the industry is seeing HPC, AI, and scientific computing market leaders investigating either conduction cooling, or full-scale immersion cooling, for their next generation designs. In this video from SuperCom...