Samtec提供诸多板堆叠器解决方案,额定速率高达8 Gbps,并且与PCIe® 1.0、2.0和3.0、JTAG、LVDS等多种广泛的行业标准兼容。这些产品提供了经济高效的解决方案,可以在各种应用中运行高速信号。
凭借业内种类最多的板对板互连器,以及可解决几乎所有设计难题的最大设计灵活性,Samtec让您轻松找到合适的板堆叠解决方案。
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插座,2.00 mm间距
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距
轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
高可靠性插头料带,.050"间距
轻薄型双摩擦插座,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
Tiger Eye™高性价比针脚料带,050"间距
.050" FOURRAY™四排Tiger Eye™插座料带
.050" FOURRAY™四排针脚料带
.050" Tiger Eye™高可靠性灵活端子数插座料带
.100" 表面安装端子料带
表面安装PCB插座料带,100"间距
Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距