2 mm针脚,(.0787") 间距针脚料带,拥有0.50 mm (.020") 方形接线柱和三个轴向上的设计灵活性。
轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
可变接线柱高度插头料带,2.00 mm间距
轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
2.00 mm水平表面安装针脚料带
2.00 mm遮蔽式针脚料带
2.00 mm遮蔽式可变堆叠高度针脚料带
2.00 mm遮蔽式针脚料带
2.00 mm全遮蔽式四排针脚料带
高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距
弹性板堆叠插头,2.00mm间距
弹性表面安装板堆叠插头,2.00mm间距
2.00 mm锁紧无极性针脚/插座料带
更多2.00 mm间距插座和针脚