信号完整性

卓越中心

SI专业知识 行业领先地位 创新策略 技术支持 教育和资源

Samtec是信号完整性领域的行业领导者,为高性能系统设计的各个方面提供无与伦比的支持
,我们的使命是帮助您通过Silicon-to-Silicon实现全系统优化。

观看视频

技术视频
产品演示
和技术研讨会

点击查看完整库
224 Gbps PAM4 DesignCon 2023

224 Gbps PAM4 - DesignCon 2023

Samtec近封装互连解决方案将PCIe 6.0数据路由至前面板

Samtec近封装互连解决方案将PCIe 6.0数据路由至前面板

优化电源完整性可提高信号完整性 - DesignCon 2023

优化电源完整性可提高信号完整性 - DC23

电缆背板系统实现56 Gbps PAM4性能,同时受动态曲挠影响

电缆背板系统实现56 Gbps PAM4性能,同时受动态曲挠影响

PCIe Gen 4.0热添加能力

PCIe Gen 4.0热添加能力

针对HPC应用而优化的PCIe6.0互操作性 - Samtec SC21

针对HPC应用而优化的PCIe6.0互操作性 - Samtec SC21

从Samtec获取最新的产品、技术、创新和行业动态。

.

全系统信号完整性优化图标

全系统信号完整性优化

Samtec 借助 SI 的专业知识以及业界领先的软件和硬件为设计评估提供可靠的数据。

高性能系统架构和设计解决方案

高性能系统架构和设计解决方案

PCB / BOR 布局和布线建议

PCB / BOR 布局和布线建议

全通道 SI 优化的系统级设计支持

全通道 SI 优化的系统级设计支持

高性能互连建议

高性能互连建议

信号完整性测试、分析和评估服务图标

信号完整性测试、分析和评估服务

Samtec 借助 SI 的专业知识以及业界领先的软件和硬件为设计评估提供可靠的数据。

3D 信号完整性建模与仿真

3D 信号完整性建模与仿真

资格和表征测试和测试报告

资格和表征测试和测试报告

全通道仿真和分析的支持和工具

全通道仿真和分析的支持和工具

信号完整性评估和开发套件

信号完整性评估和开发套件

PDN / 热建模、测试和仿真图标

PDN / 热建模、测试和仿真

Samtec 工程师为测试、评估和优化系统设计的热和电源考虑提供全面支持

电源和热建模、仿真和表征

电源和热建模、仿真和表征

电源完整性表征测试报告

电源完整性表征测试报告(IR、DWV、CCC 等)

PDN组件和子组件的分析和优化

PDN组件和子组件的分析和优化

特定应用要求的测试和认证

特定应用要求的测试和认证

电源架构、系统设计和路由图标

电源架构、系统设计和路由

Samtec 为优化系统电源架构提供完整的支持和策略。

系统电源架构和设计解决方案

系统电源架构和设计解决方案

针对特定应用解决方案的参考路由开发

针对特定应用解决方案的参考路由开发

安全性和可靠性设计保证

安全性和可靠性设计保证

针对客户特定要求的建议

针对客户特定要求的建议

在线技术资源、设计和开发工具图标

在线技术资源、设计和开发工具

我们屡获殊荣的网站包含大量免费且易于使用的资源,可帮助您简化设计流程。

信号完整性手册:高性能互连选择参考

高性能互连选择参考

不断增长的用于 EDA 工具的加密 3D EM SI 模型库

不断增长的用于 EDA 工具的加密 3D EM SI 模型库

原理图符号库、PCB 封装和 EDA 工具

原理图符号库、PCB 封装和 EDA 工具

技术库:打印、演示、视频、应用说明、白皮书等

技术库:打印、演示、视频、应用说明、白皮书等

方形技术教育图标

技术教育

Samtec的SI技术专家通过网络研讨会、视频及其他方式为各行业提供教育。

gEEk spEEk视频系列

gEEk® spEEk
视频系列

gEEk spEEk SI网络研讨会系列

gEEk® spEEk
SI网络研讨会系列

Samtec gEEk spEEk SI网络研讨会系列视频的优势

Samtec gEEk® spEEk的优势
SI网络研讨会系列

加密Samtec的Ansys 3D组件 - 视频

加密Samtec的Ansys® 3D
组件

工程资源

无论您需要全通道分析和系统优化建议、PDN 仿真还是高级产品设计支持,Samtec 的信号完整性小组都可以提供帮助。

填写表格,我们的一位专家将与您联系,讨论您的具体应用需求。

立即联系 SIG

电子邮件*
姓*
名*
公司*
如果您想接收来自 Samtec 的不定期通讯,请点击。
提交

* 以上为必填信息

*请确保电子邮件地址填写无误,并完成所有必填信息。
.
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals and power though the same board-to-board interconnect. This design approach allow maximum pin-selection, routing […] The post AMD XRF4 RF Accesso...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […] The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...