SEARAY™ 0.80 mm间距超高密度阵列

这些 0.80 mm 间距高密度阵列采用开放式端子,可节省高达 50% 的电路板空间。

概述

这些超高密度、高速开放式端子阵列具有 0.80 mm 间距栅格,与 .050“ 间距 SEARAY™ 互连器相比,可节省高达 50% 的电路板空间。该系统共有多达 500 个Edge rate®端子针对信号完整性进行了优化,可实现最大的接地和布线灵活性。特性包括多达 10 排,每排 50 个端子,可选择 7 mm 或 10 mm 堆叠高度,以及 28+ Gbps 的高速性能。


该插座还提供适用于微型背板应用的直角插座,并带有用于盲插的可选导柱。带有压接尾部的独立电源模块提供了高功率选项,从而提高了系统灵活性。

SEARAY™ Ultra LP系列

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距栅格

  • 对比.050" (1.27 mm) 间距阵列,节省电路板空间50%

  • 性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 多达500个I/O口

  • 7 mm和10 mm堆叠高度

  • 表面焊接针脚,易于加工

  • 获得针对分路区域线路布线建议的Final Inch®认证

  • Analog Over Array™能力

灵活的开路引脚

下载和资源

资料

SEARAY™ 0.80 mm间距电子手册

SEARAY™ 0.80 mm间距电子手册

下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南

高速板对板
解决方案指南

下载PDF文件
视频广播解决方案指南

视频广播解决方案指南

下载PDF文件
Analog Over Array™电子手册

Analog Over Array™电子手册

下载PDF文件

技术文档

视频

适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱
适用于高力连接器拆拔的插孔螺柱
Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
SEARAY™高密度阵列
SEARAY™高密度阵列

产品

SEAM8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 7 mm和10 mm堆叠高度

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

SEAM8系列缩略图

SEAF8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 7 mm和10 mm堆叠高度

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

SEAF8系列缩略图

SEAF8-RA

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座,直角
特色
  • 高密度引脚片开放式端子阵列

  • 直角设计

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 28 Gbps性能

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 可用导柱选项

SEAF8-RA系列缩略图

JSO

SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高
特色
  • 传统架高

  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔

  • 降低电路板上元件损坏的风险

  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm

  • 提供压接和螺纹底座

JSO系列缩略图

GPSK

SureWare™直角导柱插座
特色
GPSK-产品图片

GPPK

SureWare™导柱,与GPSK对接
特色
GPPK-产品图片

联系销售

不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高密度阵列