Samtec产品支持Xilinx® Virtex® Ultrascale+ FPGA VCU118开发套件
FMC+有源回路卡: 该回路夹层卡设计用来与 Xilinx® UltraScale+ VCU118开发板连接使用,包含在VCU118开发套件中,可在Xilinx®中获取。回路卡的机械设计是基于延伸版VITA 57.4单宽夹层卡。同种回路卡也是Samtec独立产品,协助FMC+开发环境。该产品只提供Samtec的Flyover® QSFP28双芯电缆组件(HDR-193805-01-ECUE)和铝制面板附件。
FMC+连接器:基于Samtec的SEARAY™高速阵列系统,FMC+连接器是560 I/O口高速阵列连接器,适用于FMC+载体和子卡。
FireFly™综述: Samtec FireFly™微型Flyover System™是第一个盒装互连系统,赋予设计师灵活选择使用高性能FireFly™铜制双芯电缆,或使用FireFly™有源光缆模块从设计师选择的板中间位置发射信号。该Flyover®设计方式打破了以往通过有损耗PCB、VIAS或通过其他组件来传送高速信号的方式。实现了节省成本,以高性能应对电路板中达28 Gbps信号传送的挑战。
PCB达到下一代速度:
Samtec双芯电缆或基于Flyover®解决方案光纤,加强信号完整性。
将重要高速数据“飞过”有损耗PCB,而不是流经,通过Samtec创新系列的Flyover®解决方案实现。
FIREFLY™ 特性
FIREFLY™连接器: Samtec正在引进第二代插卡式UEC5插座连接器,优化28 Gbps性能,扩展FireFly™连接器系统能力至56 Gbps。
FIREFLY™双芯电缆组件: The FireFly™ VCU118 套件包含的回路电缆组件用于28 Gbps高速振动测试。Samtec提供各种"End 2"选项,支持FireFly™双芯电缆组件标准化和定制设置。
FLYOVER® QSFP28双芯电缆组件:直连Flyover® QSFP28电缆组件“飞过”PCB板传递28 Gbps高速信号,提升及扩展十英寸长以上电缆的信号完整性。
Samtec提供标准化和定制设置的Flyover® QSFP28电缆组件。