注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
VITA 57.4 FMC+HSPC
VITA 57.4 FMC+HSPC
VITA 57.4-符合FMC+ 为FPGA载体卡提供回路
Samtec的VITA 57.4 FMC+ HSPC回路卡为FPGA设计者提供使用简单的回路选项,便于其在任意FPGA开发板和载体卡中进行低速和高速数千兆位收发器测试。可并联在所有通道上运行系统数据或BER测试。这使得FPGA的评估和开发更为简单,完美适用于28 Gbps测试设备。
Samtec零件编号REF-197618-01,如图
产品简介
VITA 57.4 FMC+HSPC产品简介
获取
- VITA 57.4 FPGA夹层卡+(FMC+)型
- 高串行端子数(HSPC)VITA 57.4 FMC+ 连接器(Samtec P/N: ASP-184330-01)
- 通过Samtec HSPC连接器的Final Inch® BOR PCB追踪路由,优化SI性能
- 支持达24高速数千兆位收发机。每通道TX和RX运行速率为28 Gbps。
- 默认参考时钟频率 = 156.25 MHz
- FPGA开发
- FPGA载体卡开发
- 数据通信
- 广播
- 航空航天/国防
- 工业和仪器仪表
- 高速ADC和DAC
- 下一代射频连接
- 高速串行内存
- 高密度光纤光学元件